Mossa és tisztítsa meg a szivattyúberendezéseket
Az alkatrészmosási alkalmazások közismerten nagy igényeket támasztanak, mivel gyakran agresszív folyadékokat, magas hőmérsékletet és magas nyomást használnak. Ha hagyományos szivattyúkat használunk, akkor ez olyan terjedelmes telepítést eredményez, ahol a motor teljesítménye nem kerül kihasználásra. Az élelmiszer-feldolgozó iparban, mint például a vágóhidakon és sörgyárakban, a mosatási fázinál a szivattyú fizikai mérete jelentősen behatárolt, mivel a berendezést vagy szekrénybe kell telepíteni, vagy kézzel mozgatható kocsira kell telepíteni.
A nagy teljesítményű és kompakt Grundfos egyfokozatú vagy többfokozatú centrifugálszivattyúk az autómosó szivattyúrendszerekhez és a mosóüzemi szivattyúkészletek teljes egészében olyan anyagokból készülnek, amelyek ellenállnak a leginkább agresszív tisztítószereknek és oldószereknek 180 ° C-ig és akár 40 bar nyomásig a dobozmosóban vagy az alagútmosóban.
Időt, vizet és költségeket takaríthat meg
Ismerje meg, hogyan növeli Ausztria vezető napvédő árnyékolóinak üzemidejét és kapacitását a Grundfos által vezérelt új tisztítórendszer.
Nagy nyomás elérése egy kompakt mosó szivattyúval. A Wash & Clean rendszer tervezésénél az első számú kihívás egy nagy teljesítményű szivattyú beépítése egy kis helyre - ugyanakkor a hirtelen áramlásváltozások kezeléséhez szükséges nyomás biztosítása. A Grundfos iSOLUTIONS kompakt, nagy teljesítményű szivattyúkat kínál optimális túlterheléssel és rendszervédelemmel. Kemény, nedves környezetben alkalmazható, ezek az intelligens megoldások integrálhatók az ön teljes rendszerébe, és felügyelhetik és vezérelhetik a tartalék berendezéseket.
Szeretné továbbfejleszteni az alkalmazás ismereteit?
Ismerje meg a szivattyúkra és rendszerekre vonatkozó legutóbbi tanulmányokat, hogy hol használhatja a Grundfos megoldásokat, és hogyan érje el a legjobb teljesítményt, vagy keressen rá a Grundfos research&insightsra konkrét oktatási anyagokért, cikkekért, tanulmányokért, videókért és még sok más mindenért, amelyek előnyösek az Ön számára.
Kapjon válaszokat az alkalmazásával kapcsolatos kérdéseire
Egy helyen gyűjtöttük össze a gyakran feltett kérdéseket és válaszokat. Tekintse meg az alábbiakban a leggyakrabban feltett kérdéseket, vagy látogasson el a Grundfos GYIK oldalára, ahol megtalálja termékeivel kapcsolatos kérdéseire adott válaszokat.
Olvassa el az alkalmazás előnyeiről szóló vásárlói történeteket
Ha a Grundfos része a megoldásnak, akkor csökkentett energiafogyasztást, megnövekedett komfortot és páratlan megbízhatóságot kap az alkalmazásban. Olvassa el ügyfeleink saját történeteit arról, hogy milyen előnyökkel jár a Grundfos szemlélete az intelligencia, a víz és az energia területén.
Legyen szakértő néhány kattintással
Takarítson meg időt a napi munkájában azáltal, hogy fejleszti tudását, know-how-ját és vállalkozását az e-Akadémia online képzési platformon keresztül.
Kattintson az alábbi kurzusra, és kezdje el a tréninget.
Tudjon meg többet...
Ismerje meg, hogyan érhet el alacsonyabb energiafogyasztást, megnövelt kényelmet és páratlan megbízhatóságot az Ön alkalmazásában. Olvassa el ügyfeleink történeteit arról, hogy milyen előnyökkel jár a Grundfos víz- és energiafelhasználásra irányuló intelligens megközelítése, vagy keressen további tanulási anyagokért, cikkekért, tanulmányokért, videókért és még sok minden másért, ami az Ön számára hasznos lehet.
Hogyan segíthetünk?
Akár terméket szeretne vásárolni, akár egyszerűen tanácsot kérne egy Grundfos szakértőtől, szívesen segítünk Önnek abban, hogy a legtöbbet hozza ki szivattyúmegoldásából! Forduljon hozzánk bizalommal, ha támogatásra van szüksége.