Ipari tűzvédelem szárazföldön vagy part menti területeken
Az emberek és a tárgyak tűz elleni védelme érdekében a megbízhatóság és a szakértelem mindent jelent. A Grundfos nagy teljesítményű ipari tűzvédelmi rendszereket tervez, épít és szállít, amelyek képesek minden szárazföldi és tengeri ipari alkalmazásokban alkalmazható oltóanyag kezelésére. A Grundfos szárazföldi alkalmazások tűzvédelmi rendszerei teljes szivattyúrendszereket tartalmaznak, jockey szivattyúkkal és dízel vagy elektromos főszivattyúkkal kiegészítve, míg a Grundfos tengeri szivattyúinak külön sorozata áll rendelkezésre hajók és olajfúró berendezések számára.
Ipari tűzvédelmi rendszereink megfelelnek az összes főbb tűzvédelmi szivattyúk előírásainak és előírásainak. A Grundfos fenntartja a szárazföldi használatra szánt VDS és NFPA 20 tanúsítványokat, és a tengeri partvidékeken az LRS, DNV, GL, BV, ABS, CCS és NKK 3.1 tanúsítványokat.
Szeretné továbbfejleszteni az alkalmazás ismereteit?
Ismerje meg a szivattyúkra és rendszerekre vonatkozó legutóbbi tanulmányokat, hogy hol használhatja a Grundfos megoldásokat, és hogyan érje el a legjobb teljesítményt, vagy keressen rá a Grundfos research&insightsra konkrét oktatási anyagokért, cikkekért, tanulmányokért, videókért és még sok más mindenért, amelyek előnyösek az Ön számára.
Csigaházas, tengelykapcsolós
In-line többfokozatú
Tudjon meg többet...
Ismerje meg, hogyan érhet el alacsonyabb energiafogyasztást, megnövelt kényelmet és páratlan megbízhatóságot az Ön alkalmazásában. Olvassa el ügyfeleink történeteit arról, hogy milyen előnyökkel jár a Grundfos víz- és energiafelhasználásra irányuló intelligens megközelítése, vagy keressen további tanulási anyagokért, cikkekért, tanulmányokért, videókért és még sok minden másért, ami az Ön számára hasznos lehet.