A szennyvíz folyamatos szállításakor megbízható és optimalizált megoldásokra van szükség a szennyvíz átemelő telepek és hálózatok számára. A jobb rendszertervezéssel, például CFD szimulációk használatával, a hidraulikus problémák idejekorán kezelhetők, csökkenthető az állásidő és minimalizálható a kockázat.
A megbízhatóság bevezetése a szennyvízhálózatokba
Világszerte egyre nagyobb nyomás nehezedik a szennyvízhálózatokra, mivel a népesség folyamatosan növekszik, és az éghajlatváltozás egyre nagyobb problémát jelent. Ennek következményeként a szervezeteknek többet kell elérniük, miközben költségkereten belül kell maradniuk és el kell látniuk fenntarthatósági kötelezettségeiket.
A Grundfos segíthet a szervezeteknek a teljes optimalizálás megvalósításában – egy olyan költséghatékony hálózat révén, amely a folyamatosan változó világnak megfelelően méretezhető, miközben megbízhatóságot és fenntartható eredményeket biztosít.
Hogyan érjük el mindezt?
Szakértői csapatunk a tervezéstől a telepítésen át a karbantartásig együtt dolgozik Önnel, hogy személyre szabott megoldást nyújtson. Számos innovatív, intelligens megoldással felvértezve, soha nem látott módon tudjuk kinyerni és felhasználni az adatokat, hogy olyan adatvezérelt rendszert hozzunk létre, amely felismeri az eltéréseket, így azok megoldhatók, mielőtt nagyobb incidenssé válnának – megelőzve a nem tervezett leállásokat vagy akár a túlfolyásokat. Végső soron lehetővé tesszük, hogy hálózata proaktív, ne pedig reaktív legyen.
Ennek köszönhetően teljes áttekintést kap a hálózatáról, ami azt jelenti, hogy nagyobb ellenőrzést gyakorolhat, és jobban felkészült lesz a költségek minimalizálására. Magasabb szintű megbízhatóságot is tapasztalni fog, valamint a trendek - például az éghajlatváltozás és a felhasználás - nyomon követésének képességét is, hogy felkészülhessen, alkalmazkodhasson és bővíthesse a rendszerét, bármi is következzen be a közeljövőben.
VÉGPONTTÓL-VÉGPONTIG TARTÓ SZENNYVÍZRENDSZEREK
Olyan végponttól végpontig tartó szennyvízrendszer kialakítást biztosítunk, amely csökkenti a kockázatokat, és nem ad okot aggodalomra. Időt, költségeket és karbantartást takarít meg. Az üzembe helyezés és a személyre szabott szervizelési megállapodások azt jelentik, hogy Önnek már a kezdetektől fogva optimális üzemeltetésben lehet része.
Fedezze fel milyen előnyökkel jár a Grundfos dedicated controls használata az ön szennyvízhálózatában
Forgassa meg a kereket, és válasszon egy előnyt
SE/SL szivattyúk: Megbízható és problémamentes működés
Töltse le az SE/SL szennyvízszivattyú prospektust, amelyből megtudhatja, hogyan biztosítják ezek a szivattyúk a megbízható működést minden szennyvízáramlás esetén. Az SE/SL szivattyúk többféle hidraulikai kialakítással készülnek a megbízható és hatékony működés érdekében, a legmagasabb szintű teljesítmény mellett bármilyen szennyvízkezelési alkalmazáshoz. Az 1 és 30 kW illetve 1,5 és 42 LE közötti változatban kapható SE/SL szivattyúk csökkentik a teljes üzemeltetési költséget, és megbízhatóságuk világszerte bizonyított.
A Grundfos a városi szennyvíz egyre összetettebbé váló igényeinek kielégítésére fejlesztette ki az Open S-tube® félig nyitott járókereket, amely széles üzemi tartományban nagy hatékonyságot biztosít.
Vegye vissza az irányítást az adaptív megoldásokkal
Az LC 231 és LC 241 szabályozó panelek innovatív és holisztikus módszert kínálnak a felhasználóknak a szivattyúszintek szabályozására. Bár a szabályozó egységek különböző funkciókkal rendelkeznek, közös bennük a Grundfos GO alkalmazáson keresztül távolról vezérelhető funkcionalitás, az intuitív és felhasználóbarát kezelőfelület, valamint az egyszerű beállítási és konfigurálási funkciók.
Szeretné továbbfejleszteni az alkalmazás ismereteit?
Ismerje meg a szivattyúkra és rendszerekre vonatkozó legutóbbi tanulmányokat, hogy hol használhatja a Grundfos megoldásokat, és hogyan érje el a legjobb teljesítményt, vagy keressen rá a Grundfos research&insightsra konkrét oktatási anyagokért, cikkekért, tanulmányokért, videókért és még sok más mindenért, amelyek előnyösek az Ön számára.
Szennyvízkezelési mérnöki kézikönyvek letöltése
Szerviz
Grundfos szerviz ajánlatok a kiválasztásban, a telepítésben, az üzemeltetésben és szivattyúk kiváltásában.
Tartsa rendszerét a legjobb állapotban, és tapasztalja meg a csökkentett üzemeltetési költségeket, a kiszámítható karbantartási költségeket és a megnövekedett rendszer élettartamot. A Grundfos szervizszerződéssel tapasztalt szakemberekre bízhatja a szervizelést, a karbantartást és az elemzést.
Emelje új szintre az optimalizációt az adatelemzéssel
A Grundfos Utility Analytics valós idejű adatokat használ fel az ellenőrzés, diagnosztika, előrejelzés és tervezés hatékonyságának növelése érdekében, és így átfogó képet nyújt a víz- és szennyvízhálózatok működéséről. A megelőző problémamegoldás révén csökkentheti költséges állásidő mennyiségét, és javíthatja hálózata és az eszközkezelése hatékonyságát.
A Grundfos Utility Analytics előfizetésen alapuló szoftverplatform, amely nem igényel telepítést vagy rendszerintegrációt.
Kapjon válaszokat az alkalmazásával kapcsolatos kérdéseire
Egy helyen gyűjtöttük össze a gyakran feltett kérdéseket és válaszokat. Tekintse meg az alábbiakban a leggyakrabban feltett kérdéseket, vagy látogasson el a Grundfos GYIK oldalára, ahol megtalálja termékeivel kapcsolatos kérdéseire adott válaszokat.
Olvassa el az alkalmazás előnyeiről szóló vásárlói történeteket
Ha a Grundfos része a megoldásnak, akkor csökkentett energiafogyasztást, megnövekedett komfortot és páratlan megbízhatóságot kap az alkalmazásban. Olvassa el ügyfeleink saját történeteit arról, hogy milyen előnyökkel jár a Grundfos szemlélete az intelligencia, a víz és az energia területén.
Legyen szakértő néhány kattintással
Takarítson meg időt a napi munkájában azáltal, hogy fejleszti tudását, know-how-ját és vállalkozását az e-Akadémia online képzési platformon keresztül.
Kattintson az alábbi kurzusra, és kezdje el a tréninget.
Tudjon meg többet...
Ismerje meg, hogyan érhet el alacsonyabb energiafogyasztást, megnövelt kényelmet és páratlan megbízhatóságot az Ön alkalmazásában. Olvassa el ügyfeleink történeteit arról, hogy milyen előnyökkel jár a Grundfos víz- és energiafelhasználásra irányuló intelligens megközelítése, vagy keressen további tanulási anyagokért, cikkekért, tanulmányokért, videókért és még sok minden másért, ami az Ön számára hasznos lehet.
Hogyan segíthetünk?
Akár terméket szeretne vásárolni, akár egyszerűen tanácsot kérne egy Grundfos szakértőtől, szívesen segítünk Önnek abban, hogy a legtöbbet hozza ki szivattyúmegoldásából! Forduljon hozzánk bizalommal, ha támogatásra van szüksége.