Optimalizált talajvízkivétel
A fúrólyuk nyersvíz kitermeléséhez az önkormányzatok a legmagasabb szintű energiaoptimalizálásra és fenntarthatóságra törekszenek, ami az alacsonyabb életciklus költségekben tükröződik. Az évek során a Grundfos úttörő szerepet vállalt az új szabványok kialakításában és folyamatos befolyásolásában, és óriási tapasztalatunk van rozsdamentes acél búvárszivattyúk és motorok telepítéséről
Például a Grundfos úttörő szerepet tölt be a változó fordulatszámú szivattyúzási műveletekben, és olyan újítások teszik lehetővé , hogy vízellátási infrastruktúrája, megfeleljen a jövő kihívásainak és előírásainak.
90%-os energiahatékonyság az új, állandó mágnesű motorjainkkal
A Grundfos az SPE rendszert állandó mágnesű búvármotorral és testreszabott CUE frekvenciaváltós hajtással látja el. A Grundfos PM motor 90%-os hatásfokot biztosít a közel nulla forgórész veszteségeknek köszönhetően. A CUE folyamatosan állítja be a szivattyú fordulatszámát bármilyen szivattyúzási igénynek megfelelően. Összességében az SPE rendszer bizonyított megbízhatósága és hosszabb élettartama alacsonyan tartja a teljes életciklus költségeket.
Fedezze fel az új SPE rendszer előnyeit
Nézze meg, hogy az állandó mágnesű motorokkal szerzett több éves tapasztalat és az alapos alkalmazási ismeretek eredményeként hogyan jött létre egy teljesen rozsdamentes acél szivattyú, amely számos beépített funkcióval rendelkezik.
A csere ideje - vizsgálja át a szivattyút az indítás előtt
Függetlenül attól, hogy a búvárszivattyú 50, 100 vagy 150 méter mélyen van-e, az átvizsgálása vagy kiemelése költséges ügy lehet. De a célra rendelt ingyenes eszközünkkel megmérheti a búvárszivattyú hatásfokát, miközben az még a csőkútban van. A gyenge szivattyú hatásfok miatt esetleg érdemes kiemelni, megtisztítani vagy kicserélni a szivattyút. Az SQ és SQE szivattyúink kiváló csereszivattyúk, ha eljön a csere ideje.
A CUE jellemzőit és előnyeit bemutató prospektus
A Grundfos CUE frekvenciaváltó sorozata rendkívül sokoldalú, és minden alkalmazási területen könnyen és hatékonyan használható. Egy CUE összekapcsolása egy Grundfos SP búvárszivattyúval, előnyöket kínál önnek és ügyfeleinek egyaránt.
Töltse le a prospektust és tudjon meg többet a CUE jellemzőiről és előnyeiről.
Ismerje meg a többi Grundfos vízkivételi megoldást
Háztartási vízfelvétel
Szerezze be a feladatnak megfelelő háztartási búvárszivattyú megoldást.
Vízellátási megoldások napenergiával
A nagy hatásfokú búvárszivattyúk elérhetők mind a hálózathoz kapcsolódó, mind a hálózat nélküli alkalmazásokhoz.
Szeretné továbbfejleszteni az alkalmazás ismereteit?
Ismerje meg a szivattyúkra és rendszerekre vonatkozó legutóbbi tanulmányokat, hogy hol használhatja a Grundfos megoldásokat, és hogyan érje el a legjobb teljesítményt, vagy keressen rá a Grundfos research&insightsra konkrét oktatási anyagokért, cikkekért, tanulmányokért, videókért és még sok más mindenért, amelyek előnyösek az Ön számára.
Kapjon válaszokat az alkalmazásával kapcsolatos kérdéseire
Egy helyen gyűjtöttük össze a gyakran feltett kérdéseket és válaszokat. Tekintse meg az alábbiakban a leggyakrabban feltett kérdéseket, vagy látogasson el a Grundfos GYIK oldalára, ahol megtalálja termékeivel kapcsolatos kérdéseire adott válaszokat.
Control panels
Protection, monitoring and connectivity
Tokozott
Merülő, felszín alatti víz
Service agreements
Egyéb
Olvassa el az alkalmazás előnyeiről szóló vásárlói történeteket
Ha a Grundfos része a megoldásnak, akkor csökkentett energiafogyasztást, megnövekedett komfortot és páratlan megbízhatóságot kap az alkalmazásban. Olvassa el ügyfeleink saját történeteit arról, hogy milyen előnyökkel jár a Grundfos szemlélete az intelligencia, a víz és az energia területén.
Legyen szakértő néhány kattintással
Takarítson meg időt a napi munkájában azáltal, hogy fejleszti tudását, know-how-ját és vállalkozását az e-Akadémia online képzési platformon keresztül.
Kattintson az alábbi kurzusra, és kezdje el a tréninget.
Tudjon meg többet...
Ismerje meg, hogyan érhet el alacsonyabb energiafogyasztást, megnövelt kényelmet és páratlan megbízhatóságot az Ön alkalmazásában. Olvassa el ügyfeleink történeteit arról, hogy milyen előnyökkel jár a Grundfos víz- és energiafelhasználásra irányuló intelligens megközelítése, vagy keressen további tanulási anyagokért, cikkekért, tanulmányokért, videókért és még sok minden másért, ami az Ön számára hasznos lehet.
Termékek és szolgáltatások
A Grundfos számos olyan szolgáltatást kínál, amellyel Ön a szivattyúval kapcsolatos beruházásból a lehető legtöbbet hozhatja ki. Vegye fel velünk a kapcsolatot és tudjon meg többet.