A csatlakozóadapter biztosítja a csatlakozást a tömlők vagy a tömlő és a cső között
A csatlakozóadapter biztosítja a különböző méretű menetes csatlakozók között a csatlakozást
Gyűjtőtartályok a hengeres adagolótartályokhoz
Csatlakozóadapterek a DME és DMS modellekhez
Csövek / tömlők
Az injektor egységeket az adagolószivattyúkkal együtt használják az adagolni kívánt anyag keverésére és a csőrendszerekbe való befecskendezésére.
Kábelek és csatlakozódugók külső vezérléshez és szintérzékeléshez
Elektromos keverő adagolótartályokhoz
Nyomástartó szelepek a szivattyú nyomóoldali nyomásának állandó szinten tartására
A biztonsági szelep nyit, ha a szivattyú nyomóoldalának nyomása túl magas
A nyomószelep állandó 3 bar ellennyomást biztosít. Különösen fontos a használatuk nagyon kis térfogatáramú DDA-FC és DDA-FCM szivattyúkhoz.
Merev szívóvezetékek kettős szintkapcsolóval vagy anélkül
Szerelési csomag
Különálló szivattyúcsatlakozók
Adagoló tartály tartozékok
Vegyszertartályok
Többfunkciós szelep, mely alkalmas szifonhatás megakadályozására, továbbá nyomástartó-, biztonsági és túlfolyó szelepként is funkcionál
T idomok
In-line vízmérők, feszültségmentes impulzusjellel
A Grundfos számos olyan szolgáltatást kínál, amellyel Ön a szivattyúval kapcsolatos beruházásból a lehető legtöbbet hozhatja ki. Vegye fel velünk a kapcsolatot és tudjon meg többet.
Lépjen velünk kapcsolatba
Vegye fel a kapcsolatot
Kapcsolat