A magas vízminőségi szabványok elérése és fenntartása érdekében megfelelő vegyszeradagoló szivattyúkra és megoldásokra van szüksége az intelligensebb vízkezelés támogatásához.
A víz minden iparágban elengedhetetlen, de a szennyezés, a környezeti változások és a népesség növekedése miatt egyre nehezebb elérni és fenntartani a megfelelő vízminőséget. A vegyszeradagoló szivattyúk és megoldások minden eddiginél fontosabbak a hatékony vízkezelés szempontjából. A digitális adagolás úttörőjeként olyan innovatív, pontos, megbízható és biztonságos megoldásokat kínálunk, amelyek az Ön iparágának speciális folyamatigényeihez igazodnak.
Ismerje meg a következő generációs intelligens digitális adagolást
Fedezze fel a pontos vegyszeradagolás következő generációját a teljesen új DDA-C adagolószivattyúval. A fejlett SMART Digital Dosing™ technológiával működő DDA-C számtalan lehetőséget kínál a zökkenőmentes távoli integráció, a valós idejű ellenőrzés és az intelligensebb szivattyúfelügyelet terén.
Az intuitív kezeléssel és teljes digitális integrációval tervezett DDA-C megkönnyíti a beállítást, egyszerűsíti a munkafolyamatokat, és támogatja az adatokon alapuló döntéshozatalt, így segítve a hatékonyság növelését és az állásidő csökkentését. A továbbfejlesztett biztonsági funkcióknak és a kiváló megbízhatóságnak köszönhetően az eddigieknél intelligensebbé, biztonságosabbá és könnyebbé teszi az adagolást.
Ismerje meg az új DDA-C szivattyút, vagy tekintse át teljes adagolási portfóliónkat, hogy megtalálja a folyamatához leginkább megfelelő megoldást.
A megfelelő megoldás pontos, proaktív és konkrét
A Grundfos szakemberei intelligens vegyszeradagoló szivattyúkkal és megoldásokkal korszerűsítik a vízkezelést, amelyek intelligens, biztonságos és fenntartható teljesítményt biztosítanak az iparban. A pontosságot, a proaktivitást és a konkrét helyzeteket alapul véve segítünk Önnek az optimális eredmények elérésében, miközben védjük a rendszereit, a dolgozóit és a környezetet.
Tájékoztató: Az ipari folyamatok hatékonyságának és megfelelőségének növelése
A digitális adagolószivattyúk a legegyszerűbb és a leghatékonyabb módszert jelentik az iparban felmerülő számos kihívás leküzdésére. Fedezze fel azokat a valós alkalmazási területeket, ahol a megfelelő vegyszeradagoló szivattyúk és megoldások folyamatosan segíteni tudnak a megfelelőség fenntartásában, a működési hatékonyság javításában, valamint a dolgozók és a környezet biztonságának növelésében.
Hol működünk?
Vegyszeradagolási megoldásainkat a különböző iparágak egyedi igényeihez igazítottuk, hogy pontosságot, megbízhatóságot és biztonságot kínálhassunk. Ismerje meg, hogyan támogatjuk az egyes szektorokat, és nézze meg, hogyan tudunk segíteni az Ön iparágának felkészülni a jövőre.
Teljes körű ajánlatcsomag a legfontosabb ipari alkalmazásokhoz
Az Ipari portfólió katalógus teljes körű áttekintést nyújt a 22 legfontosabb ipari alkalmazás mindegyikéhez rendelkezésre álló berendezésekről és szolgáltatásokról.
Kategória Áttekintés
Fedezd fel az alkalmazásodhoz megfelelő kémiai kompatibilitást
Grundfos adagolókonfigurátorok
Ismerje meg a vegyszeradagolási alkalmazásokhoz tervezett, fejlett, könnyen használható konfigurációs eszközeinket. Minden eszköz segít optimalizálni a szivattyút, a rendszert és a tartozékokat a teljes és megbízható telepítés érdekében, így a megoldások kiválasztása minden eddiginél hatékonyabb és pontosabb.
Merüljön el a pontos adagolás világában, és fedezze fel a vegyszeradagolási igényeinek megfelelő szivattyút.
Az intelligens vegyszeres vízkezelés felé
Tudja meg, hogyan optimalizálhatja az ipari alkalmazásokhoz kötődő vegyszeradagolási folyamatait adagolószivattyúinkkal az adagolás tökéletesebb módszerén keresztül.
Ez a tájékoztató elmagyarázza, hogyan segíti a pontos adagolás és fertőtlenítés a következőket:
- Jobb vízminőség elérése jobb áron
- A vízkibocsátási előírásoknak való megfelelés
- Az adatelemzés nyújtotta előnyök kihasználása
Nézze meg a kapcsolódó videókat
Az alábbi videókból többet megtudhat az adagolásra és fertőtlenítésre szolgáló termékek gyártásáról, jellemzőiről és telepítéséről.
Adagolóállomások gyártása
A Grundfos SMART Digital gyártása
A SMART Digital Dosing jellemzői
Az adagolóállomás rendszerek áttekintése
Legyen naprakész
Kapja meg a legfrissebb híreket portfóliónk kínálatáról és az iparági trendekről. Iratkozzon fel hírlevelünkre.
Kérdései vannak az adagolással és a fertőtlenítőoldatokkal kapcsolatban? Vegye fel a kapcsolatot a Grundfos szakértőivel.
Köszönöm a kérésedet! Amint lehet, visszahívunk.
Ha regisztráltál a marketingengedélyünkre, most már jogosult vagy személyre szabott információkra a Grundfostól hírekről, eszközökről, termékekről, alkalmazásokról, eseményekről és promóciókról.
Ne feledd, bármikor visszavonhatod a beleegyezésedet.
További információért a személyes adatairól és jogairól kérjük, tekintse meg adatvédelmi tájékoztatónkat.
Gyors és megbízható szolgáltatás, bárhol is legyen
A Grundfos, a világszerte több mint 50 országban működő szervizközpontjával, több mint 600 hivatalos Grundfos szervizpartnerrel kiegészítve, soha nincs túl messze. Szükség esetén biztosítjuk, hogy sürgős esetben a szervizes kollégákat is elérhesse.