Problémamentes vízelvezetés

Fedezze fel a problémamentes és megbízható háztartási vízelvezető szivattyúink választékát, amelyek eltávolítják a használt vizet a háztartásból, így otthona biztonságos és tiszta marad! 

Őrizze meg otthona biztonságát és tisztaságát egy problémamentes vízelvezető rendszerrel! 

Ha egy otthoni szennyvízrendszer túlterhelődik, az a szennyvíz visszaáramlását vagy akár kiömlését is okozhatja, ami költséges vízkárokhoz és esetleges egészségügyi kockázatokhoz vezethet. A használt víz visszajutásának megakadályozása otthonában bonyolult és időigényes lehet, de egy problémamentes és megbízható vízelvezető rendszerrel mindig biztonságban és tisztán tarthatja otthonát.

Miért a Grundfos vízelvezető szivattyú a legjobb választás otthoni használatra? 

Akár 3 liter

víz távolítható el másodpercenként a gyors szivattyúzással.

Maximum 9 méter

szállítómagasságig

A víz 3 milliméter

padlószint feletti magasságig szivattyúzható

Milyen előnyöket biztosít Önnek a megfelelő otthoni vízelvezető rendszer?

Problémamentes és megbízható háztartási vízelvezető szivattyúink eltávolítják a felesleges vizet a mosógépekből, fürdőkádból, zuhanyzóból és mosdókagylókból, valamint az épület szennyvízcsatornáiból vagy az elárasztott pincékből.

Fix helyre történő telepítés vagy hordozható használat 

Az UNILIFT CC típusok rugalmas vízelvezető szivattyúk, amelyek ideálisan használhatók mind vészhelyzeti, mind állandó vízelvezetési feladatok ellátására. Könnyűek és praktikusan szállíthatók, így tökéletes hordozható vízelvezető megoldást jelentenek. 

Nagy teljesítményű megoldás 

Az UNILIFT CC akár 3 liter szennyvizet is képes eltávolítani másodpercenként, és 3 mm-es magasságig csökkenti a vízszintet, így a padló szinte teljesen száraz lesz. Merülőszivattyús telepítésnél akár 9 méter magasra is képes szállítani a vizet.

Egyszerűen csatlakoztatható és üzemeltethető 

Az UNILIFT CC dupla kivezetéssel rendelkezik, így azonnal illeszkedik minden csatlakozóhoz, vízszintesen vagy függőlegesen. A MULTIBOX változat az összes szükséges csövet és anyagot tartalmazza, így lehetővé teszi a gyors reakciót a pince beázása esetén. 

Válassza ki az otthonához a megfelelő vízelvezető rendszert!

Tekintse meg a legnépszerűbb háztartási vízelvezető szivattyúinkat! Ha merülőszivattyús vagy zsompszivattyús megoldásra van szüksége, javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a helyi telepítővel, aki segít az Ön otthonához leginkább megfelelő megoldás kiválasztásában.

Megjegyzés: a szakértő telepítőcégek véletlenszerű keresés eredményeként és a földrajzi elhelyezkedés alapján kerülnek megjelenítésre, és nem rendelkeznek a Grundfos általi jóváhagyással vagy tanúsítvánnyal.

Találja meg a tökéletes csereszivattyút a már meglévő alkalmazáshoz

Használja a Grundfos termékkeresőt, keresse a legjobb cserét akár egy meglévő Grundfos szivattyúhoz vagy más szivattyúmárkához.

A Grundfos Unilift CC

A legrugalmasabb, hosszú élettartamú vízelvezető szivattyúmegoldásunk.  Tartsa könnyedén ellenőrzés alatt az otthoni vízelvezetést az UNILIFT CC segítségével, amikor el kell távolítani a vizet a pincéből vagy a háztartási készülékeiből.

Nagyon alapos  

A UNILIFT CC rozsdamentes acél szűrővel rendelkezik, amely bármikor eltávolítható, így akár 3 mm-re csökkentheti a vízszintet.

Robusztus & megbízható

A rozsdamentes acélból és korrózióálló anyagokból készült UNILIFT CC robusztus és tartós megoldást kínál, biztosítva a hosszú távú teljesítményt és a karbantartási költségek megtakarítását, bárhol is legyen telepítve.

Intelligens szabályozás

A UNILIFT CC úszókapcsolóval vezérelhető a szivattyúnál, illetve vezérlővel ellátott szivattyú is rendelhető a fokozott biztonság és extra riasztási lehetőségek érdekében.

Méretek

Magasság: 30,5 cm, szélesség: 16,0 cm és tömeg: 4,35 - 6,5 kg a modelltől függően.

Megjegyzés: a méretek a szivattyútípusra vonatkozó tájékoztató jellegű adatok – de különböző modellek esetén eltérőek lehetnek 

A legnépszerűbb vízelvezető szivattyúnk

Szerezzen több ismeretet!