Hatékony fűtési rendszer

Tapasztalja meg a maximális kényelmet és energiamegtakarítást, amikor hatékony fűtésre vált a Grundfos otthoni fűtési megoldásaival

Tegye kényelmesebbé otthonát hatékony fűtési megoldásokkal!

A fűtési rendszerekben a keringető szivattyúk az egyik legnagyobb energiafogyasztók. Valójában ezek a szivattyúk a világ teljes villamosenergia-fogyasztásának 10%-át teszik ki – gyakran nem hatékonyan. A legtöbb háztartásban tökéletesen működő szivattyú van, de mivel több mint 10 éves, nagyobb valószínűséggel túl sok energiát fogyaszt – ami hatással van az villanyszámlára és a környezetre. Egy hatékony fűtési rendszer jelentős energiamegtakarítást és nagyobb kényelmet biztosít!

Miért a Grundfos fűtési rendszer a legjobb választás? 

Akár 55%

megtakarítást lehet a kiváltással elérni

200 millió  

alacsony hatékonyságú, de működő keringető szivattyú  világszerte

Milyen előnyöket biztosít Önnek a megfelelő otthoni fűtési megoldás?

A keringető szivattyúk elengedhetetlenek az otthoni kényelemhez. Ma világszerte 200 millió szivattyú működik nem optimális hatékonysággal. Ha régi szivattyúját intelligens, energiahatékony keringető szivattyúra cseréli, jelentősen csökkentheti energiafogyasztását, és javíthatja otthona kényelmét és hőmérsékletét. Alternatív megoldásként a fűtési rendszer helyes beállítása akár 55%-os energiaköltség-megtakarítást eredményezhet, miközben biztosítja az otthonában az egyenletes fűtést. Akár radiátoros fűtéssel, akár padlófűtéssel rendelkezik otthona, megtaláljuk az Ön igényeinek megfelelő megoldást, hogy maximalizáljuk a kényelmet és minimalizáljuk az energiafogyasztást.

Tökéletes illeszthetőség

Kompakt kialakításuknak köszönhetően keringtetőszivattyúink tökéletesen illeszkednek a legelterjedtebb megoldásokhoz.

Energia- és költségmegtakarítás

Kényelem, amely egyben energiahatékony is. Akár 55%-kal csökkentheti energiafogyasztását egy olyan otthoni fűtési megoldással, amely az Ön időbeosztásához igazodik.

Alkalmazkodik Önhöz

Az otthoni fűtési megoldás az Ön igényeihez igazodik. ALPHA2 GO keringető szivattyú automatikusan megtalálja a családjának és otthonának legmegfelelőbb beállításokat, így nagyobb kényelmet biztosít és egyúttal csökkenti az energiafogyasztást.

A megfelelő fűtési rendszer kiválasztása

Adjon meg néhány információt az otthonáról és az életviteléről, és mi olyan szivattyú megoldásokat ajánlunk, amelyek megfelelnek az igényeinek. Választhatja azt a lehetőséget is, hogy keres egy szakembert, aki segít Önnek a kiválasztásban, a megrendelésben és a telepítésben.

Találja meg a tökéletes csereszivattyút a már meglévő alkalmazáshoz

Használja a Grundfos termékkeresőt, keresse a legjobb cserét akár egy meglévő Grundfos szivattyúhoz vagy más szivattyúmárkához.

Grundfos ALPHA2 GO

Keringető szivattyú termékcsalád a jövő fűtési rendszereihez. A tökéletes választás a fenntartható otthonhoz, amely egyenletes hőeloszlást és maximális energiahatékonyságot biztosít – radiátoros és padlófűtéshez egyaránt.

Az energiafogyasztás felügyelete

Nincs több meglepetés a villanyszámlákban. Most csökkentett energiafogyasztást érhet el, amelyet könnyedén nyomon követhet. Az ALPHA2 GO lehetővé teszi az aktuális áramfogyasztás folyamatos nyomon követését a szivattyú okoskijelzőjén keresztül.  

AUTOADAPT funkció

A beépített AUTOADAPT automatikusan ellenőrzi otthona fogyasztási mintáját, és alkalmazkodik a fogyasztás változásaihoz – napi szinten, illetve az évszakok és a fűtési igények változásakor.   Ön csak az ebből fakadó fokozott kényelmet és energiamegtakarítást érzékeli majd.

Tökéletes megoldás radiátoros és padlófűtéshez

Mindegy, hogy radiátoros, padlófűtéses, vagy mindkét rendszer megtalálható az otthonában, az ALPHA GO termékcsalád szivattyú tökéletesen illeszkedik az Ön berendezéseihez.  

Biztonságos és kockázatmentes

Ha a vízáramlás megszűnik, a szivattyú automatikusan leáll. Az ALPHA GO termékcsalád biztonságos – gondoskodik az Ön igényeiről, miközben saját magát is védi, ha hirtelen megszűnik a vízáramlás.

Méretek

Hossz: 14 cm, magasság: 18 cm, szélesség: 8,8 cm és tömeg: 1,98 kg.

Megjegyzés: A méretek a szivattyútípusra vonatkozó tájékoztató jellegű adatok – de különböző modellek esetén eltérőek lehetnek

A legnépszerűbb keringető szivattyúink fűtési rendszerekhez