Okos megoldások a szennyvízkezelésre

Építsen új fürdőszobát vagy helyezzen el egy új mosógépet otthona bármely sarkában egy házi szennyvízkezelő-rendszer használatával. 

Találja meg az álmainak és az igényeinek megfelelő rugalmas szennyvízkezelő rendszert

Építsen új fürdőszobát, konyhát vagy helyezzen el egy új mosógépet otthona bármely szegletében. Alakítsa át úgy az új teret, ahogyan szeretné, anélkül, hogy a meglévő vízvezeték-rendszer behatárolná a lehetőségeket. Innovatív házi szennyvízkezelő rendszerünk végtelen sok lehetőséget biztosít. Használja ki a szolid és esztétikus kialakítású szennyvízkezelési megoldást, és tervezze meg az Ön igényeinek és álmainak megfelelő életteret.   

Miért a Grundfos szennyvíz-átemelő egység a legjobb választás?

Másodpercenként akár 3 liter 

szennyvíz eltávolítása

 

Akár 9 méter

szállítómagasság

Akár 75°C

szennyvíz-hőmérsékletig 

Milyen előnyöket biztosít Önnek a megfelelő otthoni szennyvízelvezető rendszer? 

A lakásátalakítások során figyelembe kell venni a meglévő vízvezeték-rendszert, és ez behatárolja a lehetőségeket. Egy rugalmas szennyvízkezelő rendszerrel úgy alakíthatja ki a lakóterét, ahogyan szeretné, anélkül, hogy aggódnia kellene az olyan kérdések miatt, mint például a vízvezeték közelsége. Fedezzen fel új lehetőségeket, és alakítson ki fürdőszobát, konyhát, vagy telepítsen egyéb vízvezeték-szerelvényeket a korábban kihasználatlan helyiségekben, például a pincében vagy a padláson.

Minden igényt kielégít

Válogasson a háztartási vízátemelő rendszerek egyedülálló kínálatából, amelyeket úgy terveztek, hogy minden igényt kielégítsenek, a WC-től a zuhanyzóig - és még azon túl is.

Dugulásmentes teljesítmény

Nincs dugulás, nincs kár, nincs probléma. Az örvény- és darálófunkcióknak köszönhetően gyorsan eltávolíthatja a szennyvizet a csővezetékekből, és élvezheti a problémamentes vízelvezetést otthonában. 

Gyakorlatilag nem igényel karbantartást

Beszerelés után a SOLOLIFT2 szennyvízátemelő egység gyakorlatilag nem igényel karbantartást. Azon ritka alkalmakkor, amikor karbantartásra van szükség, a moduláris kialakításnak és a levehető felső fedélnek köszönhetően a karbantartás gyorsan, egyszerűen és tisztán elvégezhető anélkül, hogy megzavarná a működési folyamatot vagy beszennyezné a kezét. 

Grundfos SOLOLIFT2

Ismerje meg a kompakt szennyvízátemelő egységek következő generációját. A SOLOLIFT2 rugalmas kialakítása, robusztus motorja és korszerű darabolási technológiája garantálja a hatékony fekete víz-elvezetést az otthonában. A berendezés egyszerű telepítést, problémamentes karbantartást és a páratlan kényelmet nyújt Önnek, akár a konyháját újítja fel, akár új fürdőszobát épít az otthonában.

A konyhába és a háztartási helyiségbe 

Válassza a SOLOLIFT2 C-3-t, ha olyan otthoni szennyvízkezelő rendszert keres, amely akár 3 különböző készüléket, például mosógépet vagy mosogatógépet, fürdőkádat vagy zuhanykabint és mosdót vagy konyhai mosogatót is képes kiszolgálni. 

 

A fürdőszobába

Válassza a SOLOLIFT2 WC-3 szennyvízátemelő egységet, amely 1 WC és számos további szaniter - például mosdókagyló, zuhanykabin, bidé vagy piszoár - kiszolgálására alkalmas. 

A beépített fürdőszobába

Falra szerelt WC-csésze és számos további szaniter - például mosdókagyló, zuhanykabin, bidé vagy piszoár - esetében válassza a SOLOLIFT2 CWC-3 egységet.

Válassza ki a megfelelő házi szennyvízkezelő rendszert

Tekintse meg a népszerű SOLOLIFT2 szennyvízátemelő egységeinket, és találja meg az igényeinek megfelelő megoldást, vagy kérjen útmutatást egy szakembertől a kiválasztáshoz.

Megjegyzés: a szakértő telepítőcégek véletlenszerű keresés eredményeként és a földrajzi elhelyezkedés alapján kerülnek megjelenítésre, és nem rendelkeznek a Grundfos általi jóváhagyással vagy tanúsítvánnyal.

Legnépszerűbb szennyvízátemelő egységeink

Optimalizálja a lakóterét!

Nézzen meg egy konyhát a beépítés előtt és után. A telepítést követően a SOLOLIFT2 átemelőegység nem látható, mivel a kompakt kialakításnak köszönhetően könnyen elfér a mosogató alatt.