Tegye otthonát kényelmesebbé erősebb víznyomással.

Keresse meg a megfelelő megoldást.

Fedezze fel a háztartási nyomásfokozó megoldások előnyeit

Ingadozó víznyomás esetén egy modern nyomásfokozó megoldással kényelmes vízellátást biztosíthat otthonában. Nézze meg a filmet, és tudjon meg többet arról, hogy egy háztartási nyomásfokozó szivattyú hogyan javíthatja az Ön kényelmét és házának fenntarthatóságát.

Figyelembe veendő dolgok.

A megfelelő víznyomásnövelő megoldásnak köszönhetően számos előny élvezhető, amely messze túlmutat a jobb vízkomforton.

Tökéletes komfort

  • A beépített nyomástartály biztosítja az azonnali nyomást
  • Az alacsony zajszint minimalizálja a zavaró hangokat az otthonában.

Intelligens megtakarítás és nagyobb biztonság

  • A hatékony technológia több mint 40% -kal csökkenti az energiát
  • Védelem a túlmelegedés, szivárgások és dugulások ellen

    Forrás

Minőség

  • A szivattyú, a szabályozó és a nyomástartály egy egységben
  • A minőségi anyagok hosszú távú nyomást és alacsony zajt biztosítanak

Próbálja ki a Grundfos Termékkeresőt

Nem kell, hogy szakértője legyen a háztartási és kerti szivattyúknak. Próbálja ki a Grundfos Termékkeresőt, hogy megkapja az igényeinek megfelelő ajánlott szivattyúk listáját.

Hasonlítsa össze megoldásainkat

Vessen egy pillantást a legfontosabb javaslatainkra, és találja meg családjának és otthonának leginkább megfelelőt. Bővebb információkért kattintson az alábbi linkre, és töltse le a specifikációkat, amelyeket felhasználhat a megoldás megvásárlásakor, vagy amikor felveszi a kapcsolatot a telepítővel.

SCALA1

  • Egy- és kétcsaládos házak és kertek vízellátására
  • Kertek öntözéshez
  • Kompakt nyomásfokozó egység
  • Alacsony zajszint 55 dB (A) - hasonló egy elektromos fogkefe zajszintjéhez
  • Szárazonfutás elleni védelem a hosszú élettartam érdekében
  • Vezérlés okostelefonon keresztül
  • Naptár funkció a kerti öntözéshez

SCALA2

  • Ideális nyomásfokozó egy- és kétcsaládos házakhoz
  • Kertek öntözéshez
  • Kompakt háztartási nyomásfokozó egység
  • Nagyon alacsony zajszint 47 dB (A) - hasonló egy mosogatógép zajszintjéhez
  • Szárazonfutás elleni védelem
  • Automatikusan alkalmazkodik a használati igényekhez