Ház vagy lakástulajdonosként úgy gondolhatja, hogy egy fenntarthatóbb otthon csökkenti a kényelmét és extra költségekkel jár. Pedig a háztartás vízgazdálkodási megoldásainak fejlesztésével valójában új szintre emelheti otthona fenntarthatóságát, költséghatékonyságát – és kényelmét.
Fenntartható otthoni vízkezelési megoldások
Az elavult vízvezeték-rendszerek gyakran magas vízfogyasztáshoz, energiaveszteséghez és megnövekedett víz- és energiaszámlákhoz vezetnek. Egy átlagos, 3 fős háztartás évente mintegy 16 425 liter vizet pazarol el, ami 66 fürdőkádnyi vizet és 37 óra várakozási időt jelent. Szóval hogyan tehető fenntarthatóbbá a vízellátás? Az általunk kínált megoldásokkal javíthatja a víz- és energiahatékonyságot, és pozitív hatást gyakorolhat az otthonára és környezetére egyaránt.
Fenntartható fűtési rendszerek energiahatékony szivattyúkkal
A fűtési rendszerek akkor is energiát fogyaszthatnak, ha nem üzemelnek. Ha a rendszer keringető szivattyúja több mint 10 éves, akkor egy modern, nagy hatékonyságú szivattyúval történő cseréjével akár 55%-kal is csökkentheti az energiafogyasztást.
Meleg víz azonnal = fenntartható vízhasználat
Általában várnia kell néhány percet, amíg végre meleg víz folyik a zuhanyból vagy a csapból? Ez az idő és az elpazarolt vízmennyiség összeadódik – és mivel minden csepp számít, ez mind hozzájárul ahhoz, hogy egy átlagos háztartásban a vízveszteség éves szinten eléri a 15 000 - 20 000 litert. Egy azonnali meleg vizet biztosító berendezés kiküszöböli a várakozás okozta kényelmetlenséget és egyúttal otthoni víztakarékos megoldást is kínál.
Fenntartható vízellátás esővíz-hasznosítással
Kezdje el gyűjteni az esővizet, hogy újra felhasználhassa azt a WC-öblítéséhez, a kert locsolásához, sőt még a ruhák mosásához is. Az esővíz-hasznosító szivattyúrendszer egy rendkívül fenntartható megoldás az otthoni vízfogyasztás csökkentésére és a víz természeti erőforrásként való megőrzésére.
Ismerje meg a fenntartható otthont biztosító legnépszerűbb termékeinket
Fedezzen fel még több módszert otthona víz- és fűtésrendszereinkkel történő továbbfejlesztésére
A legtöbb háztulajdonos nem is sejti, milyen egyszerű kialakítani a tökéletes otthont. Segítségünkkel problémamentesen továbbfejlesztheti a víz- és fűtésrendszereit. Tekintse meg az alábbi lehetőségeket az otthona fejlesztésére.