Tudatos háztulajdonosként valószínűleg azzal kezdi, hogy LED-izzókra vált. Ezután valami fenntarthatóbb berendezésre cseréli a régi háztartási gépeket. De tudta, hogy sokkal többet is tehet az otthoni energiatakarékosság érdekében? A titok azokban a „rejtett” energiafogyasztókban rejlik, amelyekkel a legtöbb lakástulajdonos nincs tisztában - például a szivattyúberendezésekben.
Energiatakarékosság otthon - a mai naptól
Míg a fenti példák viszonylag gyors megoldást kínálnak, az otthonában működik néhány nagy energiafogyasztó, amelyek könnyen elkerülhetik a figyelmét. Ezeknek a berendezéseknek az optimalizálása jelentősen hozzájárulhat az energiamegtakarításhoz az otthonában. Ezért jó ötlet, ha a szivattyúk ellenőrzésével kezdi. Meglepő lehet, hogy mennyi energiát fogyasztanak.
Ne hagyja, hogy a fűtési rendszeréből származó hő kárba vesszen
Van otthonában radiátor vagy padlófűtés? Akkor valószínűleg van valahol egy keringető szivattyú is. Ha ez egy régebbi szivattyú, akkor valószínűleg állandó sebességgel működik, ami azt jelenti, hogy minden nap ugyanannyi hőt termel, függetlenül attól, hogy valójában mennyi hőre van szüksége. Vásárolhat egy hatékonyabb keringető szivattyút, amely alkalmazkodik az Ön igényeihez és életmódjához, akár 55%-kal csökkenti az energiafogyasztást és az energiaszámláját.
Víz- és energiamegtakarítás
A meleg vízzel kapcsolatos problémák többsége két dologra vezethető vissza: a nem hatékony keringtetőmegoldásra - illetve annak hiányára. A megfelelő keringtetőmegoldással a fel nem használt melegvíz visszakerül a központi vízellátó rendszerbe, ahelyett, hogy lehűlne csővezetékben. Egy Grundfos keringtetőszivattyú segíthet megállítani a vízpazarlást, és akár 90%-kal kevesebb energiát használhat fel egy régi keringtetőrendszerhez képest. Ráadásul minden alkalommal, amikor megnyitja a csapot, azonnal meleg víz folyik, és ez jelentősen növeli az otthoni komfortérzetet.
Szerezzen inspirációt!
Nézze meg, hogy más lakástulajdonosok számára milyen előnyöket biztosított a Grundfos fűtési megoldása.
Ismerje meg az energiamegtakarítást biztosító legnépszerűbb megoldásainkat
Fedezzen fel még több módszert otthona víz- és fűtésrendszereinkkel történő továbbfejlesztésére
A legtöbb háztulajdonos nem is sejti, milyen egyszerű kialakítani a tökéletes otthont. Segítségünkkel problémamentesen továbbfejlesztheti a víz- és fűtésrendszereit. Tekintse meg az alábbi lehetőségeket az otthona fejlesztésére.