Hogyan takarítsunk meg vizet otthon – a megfelelő módon.

Sokféleképpen takaríthat meg vizet az otthonában. Egyik módszer sem olyan bonyolult, mint gondolná, és nem kell jelentősen megváltoztatnia az életvitelét sem. Vízmegtakarítás érhető el már apró változtatásokkal is - például elzárja a csapot, amikor nincs rá szükség -, vagy az otthoni vízrendszere szivattyúmegoldásokkal történő fejlesztésével. Ez sokat jelenthet az otthoni vízszámlák és a környezet szempontjából is.

Vízmegtakarítás – azonnali meleg vízzel

A meleg vízre való várakozás vízpazarlást jelent. Egy átlagos lakástulajdonos évente akár 37 órát is várakozik a meleg vízre a csapoknál és a zuhanyzónál, ezzel mintegy 16 000 liter vizet pazarolva el - ezzel a vízmennyiséggel 66 nagy méretű fürdőkádat is meg lehetne tölteni.

Ha melegvíz-keringtető szivattyút használ, vizet takaríthat meg otthonában. Nincs több várakozás, és sokkal kevesebb víz folyik el feleslegesen. 

Ezek a szivattyúk intelligensen alkalmazkodnak az Ön napi vízhasználati szokásaihoz és fenntartják a folyamatos áramlást a csövekben, így pontosan akkor érkezik a meleg víz, amikor Önnek szüksége van rá. Takarítson meg vizet és pénzt, és ezzel egy időben élvezze a tökéletes vízellátásból fakadó otthoni kényelmet.  

Használja fel az esővizet a víztakarékosság érdekében

Nem titok, hogy esővíz-hasznosító rendszerekkel vízmegtakarítás érhető el az otthonában. Ezek a rendszerek évente akár 50 000 liter vizet is képesek összegyűjteni, teljesen függetlenül a közművektől érkező vízellátástól – és akár 65%-kal is csökkenthetik az otthoni vízfogyasztást. 

Ha a legtöbbet szeretné kihozni az esővíz-hasznosító rendszeréből, érdemes fontolóra venni egy nyomásfokozó szivattyú beszerelését. A nyomásfokozó szivattyúk biztosítják a megfelelő nyomást ahhoz, hogy a víz eljusson a tárolótartályból a WC-hez, a mosógéphez vagy a kerti öntözőrendszerhez – felesleges problémák és nyomásingadozások nélkül. 

Ismerje meg az otthoni vízmegtakarítást biztosító legnépszerűbb termékeinket