Védje otthonát – már a mai naptól kezdve

A Grundfos otthoni biztonsági megoldásaival felszerelt szivattyúk kiváló minőségű anyagokból és olyan kialakítással készülnek, amely piacvezető az iparágon belül, és hosszú éveken át garantálja a biztonságos működést. A minőségi anyagok, például a kerámia, megakadályozzák, hogy a szivattyú idővel meghibásodjon, míg a korrózióálló  alkatrészek biztosítják a szivattyú megbízhatóságát és hosszú élettartamát. A szivattyúvezérlés további funkciói, például a szárazonfutás elleni védelem, megóvják a szivattyút a meghibásodástól abban az esetben, ha megszűnik a vízellátás. Az intelligens szivárgásérzékelő rendszerekkel pedig a szivárgás még azelőtt észlelhető, mielőtt kárt okozna az otthonában. Az alábbiakban bővebb információ olvashat a különböző vízkezelési megoldásokkal kapcsolatos biztonsági és megbízhatósági óvintézkedésekről.

Meleg víz azonnal, minden alkalommal

Fokozott biztonságot élvezhet otthonában egy olyan melegvíz-keringtető megoldással, amely többet nyújt az azonnali meleg víznél és az otthoni komfortnál. Modern keringtetőmegoldásaink nagyon csendesen üzemelnek, és a hőmérséklet-szabályozásnak köszönhetően védelmet nyújtanak a túlmelegedés ellen. A tervezés során kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy gyakorlatilag kiküszöböljük a vízkő által okozott eltömődést, a beépített szárazonfutás elleni védelem pedig garantálja a hosszú élettartamot.  Továbbá a melegvíz-keringtető szivattyúk tanúsítvánnyal rendelkeznek az ivóvízhez való alkalmasságról, így Önnek és családjának soha nem kell aggódnia a vízminőség miatt.

Hatékony és megbízható fűtés

Miért ne választana olyan fűtési megoldást, amely egyszerre kényelmes, energiatakarékos és megbízható? A keringető szivattyúink egyes alkatrészei kerámiából készülnek a szivattyú kritikus területein kialakuló lerakódások megakadályozása érdekében, a többi alkatrész pedig kondenzáció- és korrózióálló anyagokból. A beépített szárazonfutás elleni védelem biztosítja, hogy a szivattyú soha ne működjön, ha nincs folyadék a rendszerben. A szivattyú emellett rendelkezik egy ütemezési funkcióval, amely lehetővé teszi az üzemidő számos különböző módon történő testreszabását annak érdekében, hogy a szivattyú csak akkor működjön, amikor Ön szeretné – illetve ha az AUTOADAPT funkcióval ellátott modellt választja, a szivattyú automatikusan alkalmazkodik az Ön életviteléhez és minden alkalommal biztonságos működést biztosít. 

Tökéletes víznyomás minden alkalommal

Élvezze a fokozott otthoni biztonságot a hosszú és problémamentes működésre tervezett, alacsony zajszinttel üzemelő víznyomásfokozó megoldásaink egyikével. A kiváló minőségű, korrózióálló alkatrészek nagyfokú robusztusságot biztosítanak a működés során, az intelligens szivárgásérzékelő elősegíti a rendszerben lévő szivárgások felismerését még mielőtt azok kárt okoznának, valamint az egy egységben integrált szivattyú, vezérlő és légüst megkönnyíti és biztonságossá teszi a működtetést és a mozgatást a kert öntözésekor. Mindezek mellett a beépített védelem megakadályozza a szivattyú túlmelegedését és megszorulását, ezáltal radikálisan meghosszabbítja az üzemi élettartamot.

Megbízható esővíz-hasznosítás

Ha szeretné, hogy az esővíz gyűjtésére, nyomásfokozására és szállítására biztonságos módon kerüljön sor, akkor érdemes egy megbízható esővíz-hasznosító rendszert, például a SCALA1 szivattyút vagy a SCALA1 rendszert választania. Az esővíz biztonságos és folyamatos áramoltatása érdekében kifejlesztett önfelszívó funkció lehetővé teszi, hogy a szivattyú magától elinduljon és működjön. A berendezés rendelkezik egy tartalékrendszerrel, amely a közművek által szolgáltatott vezetékes vízhálózathoz csatlakozik, és a tartály belsejében lévő vízszinttől függően automatikusan aktiválódik. Szükség esetén az esővíz-felhasználást előnyben részesítő automatikus beállítás kézzel is felülbírálható a hálózati vízvezetékből történő szivattyúzáshoz. Végül, de nem utolsósorban ezek az időjárásálló házi szivattyúk korrózióálló anyagokból készülnek, és ellenállnak a zord időjárási körülményeknek.

Megbízható és problémamentes vízelvezetés

A megfelelő otthoni vízelvezető megoldással – állandó helyre telepített vagy hordozható változat esetén –  kevesebbet kell aggódnia, hogy a heves esőzések idején a víz esetleg elárasztja a pincét vagy más területeket az otthonában. A nagyon egyszerűen és biztonságosan használható vízelvezető szivattyúink kiváló minőségű kompozit anyagból és rozsdamentes acélból készülnek. Az esővíztől kezdve a lefolyóból és az árvízből származó vízen át a zuhanyzóból vagy a mosógépekből kiömlő vízig mindent biztonságosan eltávolítanak. 

Biztonságos és intelligens szennyvízkezelés

Ha szüksége van egy extra fürdőszobára a padláson vagy egy új mosógépre a pincében, a szennyvízátemelő egységeink rugalmas választéka lehetőséget biztosít a szennyvíz biztonságos eltávolítására bármely szaniterből anélkül, hogy a meglévő vízvezeték-rendszert át kellene terveznie. Átemelőegységeink nagy teljesítményű motorokkal és erős darabolókésekkel rendelkeznek. A tágulási tartályok akár 2,5 vízoszlopnyi nyomást is elviselnek, és modelltől függően ellenállnak az akár 75-90 °C-os víznek is. A kiemelkedő biztonság érdekében különböző tartozékok állnak rendelkezésre, ilyenek például az utólag is beépíthető vészjelzők. A csatornaszint alá telepítve maximális védelmet nyújt a csatornahálózatból történő visszaáramlás ellen.

"A Grundfos szivattyú nagyon csendes az előző szivattyúmhoz képest. A tetőmre telepítettem, de alig lehet hallani."

Haris, háztulajdonos, Malajzia 

Ismerje meg a fokozott biztonságot nyújtó legnépszerűbb termékeinket