- Max. térfogatáram
- 1450 l/s
- Közeghőmérséklet
- 0 .. 60 °C
- Max. szállítómagasság
- 2 m
Tapasztalja meg a Grundfos keverő teljesítményét
A durva szennyvíz környezet nem jelent kihívást a Grundfos keverők számára. A robusztus, megbízható és hatékony SMD és SMG keverők megakadályozzák a részecskék lerakódását, és támogatják a szennyvíz áramlását a tisztító telepekben, biogáz és esővíz tartályokban, ipari folyamatokban és a mezőgazdaságban. Az AMD keverő jó választás a szivattyúállomások vagy a szennyvízszállítás céljára. A keverők elérhetők direkt vagy bolyygókerekes meghajtással, rozsdamentes acél vagy poliamid propeller. A robusztus tengelytömítés véd a kopás ellen.