Szennyvíz szivattyúk
Az AP szivattyúk szennyvíz, iszaptartalmú víz, felszín alatti víz és szennyvíz szivattyúzására alkalmasak.
A Grundfos AP40 szivattyúkat 1- ill. 3 fázisú, 0,7 kW-os motorokkal szerelik. Szennyvíz vagy szennyezett víz szivattyúzására használhatóak. A 40 mm...
A Grundfos AP50 szivattyúkat 1 - 1,8 kW motorral szennyvíz vagy a szennyezett víz szivattyúzására használják. Az 50 mm-es szabad átömlő keresztetsz...
A Grundfos AP60 szivattyúkat 0,8 - 1,8 kW motorral szennyvíz vagy a szennyezett víz szivattyúzására használják. Az 62 mm-es szabad átömlő kereszmet...
A Grundfos AP70 szivattyúkat 0,9 - 1,3 kW-os motorral szennyvíz vagy a szennyezett víz szivattyúzására használják. Az 70 mm-es szabad átömlő keresz...
A Grundfos AP80 szivattyúkat 1,3 – 2,6 kW-os motorral szennyvíz és szennyvíziszap szivattyúzására használják. Az 80 mm-es szabad átömlő keresztmet...
A Grundfos AP100 szivattyúkat 2,9kW-os motorral szennyvíz és szennyvíziszap szivattyúzására használják. Az 100 mm-es szabad átömlő kereszmetszet mi...
A Grundfos APG szivattyúk szennyvíz, iszaptartalmú víz, felszín alatti víz és szennyvíz szivattyúzására valók. Ellátták őket egy darabolórendszerre...
Vegye figyelembe! Ha a keresett dokumentáció nem található meg az Ön nyelvén, az angol változat elérhető.