Variációk AP80.150.300.3
Specifikáció
Vezérlés | |
---|---|
Nedvességérzékelő: | nedvesség érzékelő nélkül |
Folyadék | |
---|---|
Folyadékhőmérséklet tartomány: | 0 .. 40 °C |
Sűrűség: | 998.2 kg/m³ |
Elektromos adatok | |
---|---|
Bemenőteljesítmény - P1: | 33 kW |
P2: | 30 kW |
Hálózati frekvencia: | 50 Hz |
Névleges feszültség: | 3 x 400 V |
Névleges áram: | 59 A |
Cos phi - teljesítménytényező: | 0.85 |
Névleges fordulatszám: | 1450 rpm |
Pólusok száma: | 4 |
Indítási mód: | csillag/delta |
Védettségi osztály (IEC 34-5): | IP68 |
Szigetelési osztály (IEC 85): | F |
Motorvédelem: | ÉRINTKEZŐ |
Hővédelem: | külső |
Kábelhossz: | 10 m |
Telepítés | |
---|---|
Csatlakozó típusa: | DIN |
Csatlakozóméret: | DN 150 |
A csőcsatlakozás névleges nyomása: | PN 10 |
Maximális beépítési mélység: | 20 m |
Beépítés száraz/nedves: | S |
Egyéb | |
---|---|
Nettó tömeg: | 453 kg |
Műszaki | |
---|---|
Maximum flow: | 119 l/s |
Max. térfogatáram: | 119 l/s |
Max. szállítómagasság: | 32 m |
A járókerék típusa: | Több csatornás |
Maximális részecskeméret: | 80 mm |
Anyagok | |
---|---|
Szivattyút: | Cast iron |
: | EN-JL1040 |
: | 35 B |
Járókerék: | Cast iron |
: | EN-JL1040 |
: | 35 B |
Terméknév: | AP80.150.300.3 |
Cikkszám: | 96004064 |
Ár: |