- Max. térfogatáram
- 121 m³/h
- Közeghőmérséklet
- 0 .. 40 °C
- Max. szállítómagasság
- 885 m
A BMS jobb energiamegtakarítást és nagyobb tartósságot biztosít
A BMS vízszintes többfokozatú szivattyúcsalád olyan nyomásfokozó modulok választéka, amelyeket elsősorban fordított ozmózis és ultraszűrés alkalmazásokhoz használnak. Egy állandó mágneses vagy egy aszinkronmotor hajtja, és változó frekvenciájú meghajtással rendelkezik - a szivattyúcsalád egyik jellemzője a nagy hatékonyság.
Természetesen mindenkit érdekli az energiamegtakarítás, ahol csak lehetséges. És a BMS szivattyúcsalád nagy hatékonyságának köszönhetően ez megvalósítható. Ezen túlmenően, minden kritikus alkotóeleme a legkeményebb anyagból készül, ami megerősíti a szivattyúk tartósságát és minimálisra hagyja a karbantartási igényeket.