- Max. térfogatáram
- 36 m³/h
- Közeghőmérséklet
- -20 .. 120 °C
- Max. szállítómagasság
- 132 m
- p max
- 16 bar
Amikor a testreszabás és a rugalmasság kulcsfontosságú
Az alkalmazástól és a környezettől függetlenül biztos lehet abban, hogy van egy CM vagy CME szivattyú az Ön számára. A számos konfigurációs opciónak és anyagminőségnek köszönhetően a CM és CME szivattyúcsalád -30 °C és 120 °C közötti hőmérsékleten is üzemel.
A termékcsalád minden modellje számos testreszabási lehetőséggel elérhető, mint például túlméretes motorok nagyobb viszkozitás és sűrűség esetén. Ezek megbízható és sokoldalú szivattyúk, ezért optimális megoldást jelentenek más komponensekkel való egybeépítésre és kölcsönhatásra nagy- vagy kisméretű rendszerekben, vagy önálló szivattyúként.
Nézze meg, mit mondnak a vásárlók erről a termékkörről
Ha a Grundfos része a megoldásnak, akkor csökkentett energiafogyasztás, megnövekedett kényelem és páratlan megbízhatóság áll az Ön rendelkezésére. Olvassa el ügyfeleink saját történeteit arról, hogy milyen előnyökkel jár a Grundfos szemlélete az intelligencia, a víz és az energia területén.
Szeretne továbbfejleszteni termékismeretét?
Ismerje meg a szivattyúkra és rendszerekre vonatkozó legutóbbi tanulmányokat, hogy hol használhatja a Grundfos megoldásokat, és hogyan érje el a legjobb teljesítményt, vagy keressen rá a Grundfos research&insightsra konkrét oktatási anyagokért, cikkekért, tanulmányokért, videókért és még sok más mindenért, amelyek előnyösek az Ön számára.