- Max. térfogatáram
- 20 m³/h
- Közeghőmérséklet
- 0 .. 60 °C
- Max. szállítómagasság
- 112 m
- p max
- 10 bar
Amikor a testreszabás és a rugalmasság kulcsfontosságú
A szükségtelen energiafogyasztás gyakori kihívás számos szivattyú telepítésben. Azonban egy változtatható fordulatszámú szivattyú, például a CM, CME Booster szivattyúk, ezt felül tudják múlni. Az energiafogyasztás és a szükséges vízmennyiség összehangolásával a szivattyúk teljes mértékben testreszabhatók az Ön igényei szerint, ami alacsonyabb üzemi költségeket eredményez.
Nézze meg, mit mondnak a vásárlók erről a termékkörről
Ha a Grundfos része a megoldásnak, akkor csökkentett energiafogyasztás, megnövekedett kényelem és páratlan megbízhatóság áll az Ön rendelkezésére. Olvassa el ügyfeleink saját történeteit arról, hogy milyen előnyökkel jár a Grundfos szemlélete az intelligencia, a víz és az energia területén.
Legyen szakértő néhány kattintással
Takarítson meg időt a napi munkájában azáltal, hogy fejleszti tudását, know-how-ját és vállalkozását az ECADEMY online képzési platformon keresztül.
Kattintson az alábbi kurzusra, és kezdje el az tréninget.
Szeretne továbbfejleszteni termékismeretét?
Ismerje meg a szivattyúkra és rendszerekre vonatkozó legutóbbi tanulmányokat, hogy hol használhatja a Grundfos megoldásokat, és hogyan érje el a legjobb teljesítményt, vagy keressen rá a Grundfos research&insightsra konkrét oktatási anyagokért, cikkekért, tanulmányokért, videókért és még sok más mindenért, amelyek előnyösek az Ön számára.
Válasszon terméket!
Szolgáltatások
Szerviz szolgáltatások: szivattyúk kiválasztása, telepítése, cseréje.