Könnyű kiváltás és csere. Extra teljesítmény.
A COMFORT XL egy alacsony energiafogyasztású melegvíz-keringető szivattyú, amelyet többgenerációs házakhoz és nagyobb melegvíz-keringető rendszerekhez terveztek. melegvíz- keringető rendszerek, amelyek megbízható hozzáférést biztosítanak az azonnali melegvíz ellátáshoz. A 140 mm-es csatlakozóközi beépítési hosszal egyszerűen, egy az egyben cserélhetővé teszi a régebbi bronz szivattyúkat, időt takarítva meg a telepítés során és csökkentve a készlet bonyolultságát.
Extra teljesítményt nyújt alacsonyabb energiafogyasztás mellett, és megfelel a jövőbeli elvárásoknak ErP követelményeknek és az EU ivóvíz-szabványainak, ami időt, költségeket és energiát takarít meg ma és holnap is.
Ismerje meg a megfelelő szivattyút, amely megfelel az igényeinek
A COMFORT XL egy olyan szivattyú megoldás, amely egyesíti a bizonyosságot és a kényelmet egy a jövőre kész megoldásban. Nézd meg a videót, hogy a tervezés hogyan támogatja a könnyű cserét és a hosszú távú hatékonyságot a melegvíz-keringető rendszerekben, segítve a háztulajdonosokat az energiafelhasználás akár 63%-os csökkentésében a hagyományos melegvíz-keringető szivattyúkhoz képest, anélkül, hogy veszélyeztetné a teljesítményt vagy a biztonságos üzemeltetést.
Fedezze fel a teljes Grundfos COMFORT termékcsaládot
Töltse le a termékcsalád brosúrát , hogy mindent megtudjon a teljes Grundfos COMFORT termékcsaládról és a melegvíz-keringető alkalmazásról.
Egyéb kapcsolódó cikkek és betekintések
Keressen kapcsolódó cikkeket a Grundfos research and insights segítségével.
A a termékkel kapcsolatos kérdések és válaszok
Egy helyen gyűjtöttük össze a gyakran feltett kérdéseket és válaszokat. Tekintse meg az alábbiakban a leggyakrabban feltett kérdéseket, vagy látogasson el a Grundfos GYIK oldalára, ahol megtalálja termékeinkkel kapcsolatos gyakori kérdéseinek listáját.