- Max. térfogatáram
- 0.17 l/s
- Közeghőmérséklet
- 0 .. 50 °C
- Max. szállítómagasság
- 6 m
A nedves pincék megszüntethetőek a Conlift segítségével
A pincék gyakran a talajszint alatt helyezkednek el, ahol a környezeti hőmérséklet és a rossz levegőáramlás gyakran problémákat okoz. Párátlanítókkal lehet eltávolítani a visszamaradó vízgőzöket, de a víztelenítési szint alatti pincékben, ahol ezeket az egységeket tipikusan elhelyezik, a kondenzátumot nem lehet természetes gravitációs vízelvezetéssel eltávolítani, ami károsodást okozhat. Ezért megoldásra van szükség a kondenzátum eltávolításához. A Conlift kondenzátum szivattyú egy kondenzátumot szállító rendszer, amely ezt a problémát oldja meg, és akár öt méter magasságra képes a kondenzátumot átemelni.