Szivattyúvezérlések
Mobil termék az ALPHA3 egységgel kombinált radiátorok beszabályozására a Bluetooth-al rendelkező okostelefonokra telepített Go Balance alkalmazás (...
Kommunikációs Interfész
Tartozékok
Szivattyú szabályozó rendszer víziközműhöz tervezve. Egy szivattyú teljes védelme.
A Grundfos Multi Pump Controller akár hat egyforma szivattyú szabályozására és felügyeletére képes. A Control MPC tökéletes megoldást kínál épületg...
Szivattyúszabályozó rendszer egy vagy két szivattyúval kereskedelmi épületekbe vagy hálózati szivattyúállomásokba való telepítéshez
Az IO 113 bemeneti modult arra tervezték, hogy kommunikáljon a szivattyú érzékelőivel. Egy kommunikáció nélküli normál változat és egy kommunikáció...
IO 242 provides analog and digital input signals for CU 241, and designed to fit into a DIN rail, and for use in control panels. The IO 242 pump mo...
Az LC 231 szivattyúvezérlőket a szivattyúrendszerek szintszabályozására, felügyeletére és védelmére tervezték, egy vagy két szivattyú direkt indítá...
Az LC 241 alkalmas szennyvíz szivattyúrendszerekben egy vagy két szivattyú felügyeletéhez és vezérléséhez, 72 A-ig. Az LC 241 egy fém vagy műanyag ...
Egyszerű szintszabályozó a szennyvízszivattyú állomásokhoz (simplex/duplex) mind a kommunális mind a kereskedelmi szennyvízszállításnál.
Az SM113 érzékelő modult úgy tervezték, hogy kommunikáljon a szivattyú érzékelőivel és powerline kommunikáció révén kommunikáljon az IO 113 egységgel.
Vegye figyelembe! Ha a keresett dokumentáció nem található meg az Ön nyelvén, az angol változat elérhető.