- Max. térfogatáram
- 242 m³/h
- Közeghőmérséklet
- -30 .. 120 °C
- Max. szállítómagasság
- 254 m
- p max
- 30 bar
Vegye át az irányítást változtatható fordulatszámmal
A CRE egy többcélú in-line többfokozatú szivattyú, beépített változtatható fordulatszámú meghajtással, különféle térfogatáram és nyomásméretekben, és AISI 304 rozsdamentes acélból / öntöttvasból készül. A változtatható fordulatszámú hajtás folyamatosan adaptálja a szivattyú teljesítményét az aktuális körülményekhez és a kívánt nyomáshoz, hőmérséklethez vagy térfogatáramhoz. Ezért a CRE tökéletesen alkalmazható számos alkalmazásban, beleértve a vízellátást, a mosást és a tisztítást, a vízkezelést, a kazán betáplálást, a vegyipart, a hőmérséklet szabályozást és a bányászatot.
Szeretne továbbfejleszteni termékismeretét?
Ismerje meg a szivattyúkra és rendszerekre vonatkozó legutóbbi tanulmányokat, hogy hol használhatja a Grundfos megoldásokat, és hogyan érje el a legjobb teljesítményt, vagy keressen rá a Grundfos research&insightsra konkrét oktatási anyagokért, cikkekért, tanulmányokért, videókért és még sok más mindenért, amelyek előnyösek az Ön számára.