Variációk DME 375-10 AP
Specifikáció
Vezérlés | |
---|---|
Szabályozás változat: | AP |
Kontroll panel: | előlap |
Szintszabályozás: | kettős szintérzékelő vagy külső start/stop bemenet |
Impulzusvezérlés: | impulzusvezérléshez a bemenet beépítve |
Adag (impulzus): | szakaszos adagolás impulzusvezérléssel |
4-20 mA vezérlés: | analóg 4-20 mA bemenet |
Teljesítményhatár: | beépített max. teljesítmény korlátozás |
Adag (időzítő): | beépített idő alapú adagolási funkció |
Egyéb be-/kimenetek: | PROFIBUS |
Folyadék | |
---|---|
Szivattyúzott közeg: | Víz |
Folyadék-hőmérséklet működés közben: | 20 °C |
Sűrűség: | 998.2 kg/m³ |
Elektromos adatok | |
---|---|
Bemenőteljesítmény - P1: | 240 W |
Hálózati frekvencia: | 50 Hz |
Névleges feszültség: | 1 x 100-240 V |
Névleges áram: | 2.4-1 A |
Kábel csatlakozódugó típusa: | Australia |
Telepítés | |
---|---|
Szivattyú szívócsonk: | THREADED RP 1 1/4" |
Szivattyú nyomócsonk: | THREADED RP 1 1/4" |
Műszaki | |
---|---|
Max. löket: | 160 1/min |
Max. teljesítmény: | 375 l/h |
Jóváhagyások az adattáblán: | CE, EAC, NSF61, WEEE, CN ROHS |
Anti-kavitáció: | funkció beépítve |
Légtelenítő szelep: | szivattyúházba beépítve |
Szelep: | Standard |
Anyagok | |
---|---|
Szivattyúház: | PVDF |
Szelep golyó: | PTFE |
Tömítés: | PTFE |
Terméknév: | DME 375-10 AP |
Cikkszám: | 95905553 |
EAN szám: | 5700837550833 |
Ár: |