- Max. térfogatáram
- 140 m³/h
- Közeghőmérséklet
- 0 .. 60 °C
- Max. szállítómagasság
- 163 m
- p max
- 25 bar
A Hydro Multi-E plug-and-pump megoldás
A Hydro Multi-E nyomásfokozó berendezés rendkívül megbízható és sokoldalú nyomásfokozó megoldást kínál, amely plug-and-pump telepítést, gyors és egyszerű beállítást, valamint optimális energiahatékonyságot biztosít. A Hydro Multi-E egyedülálló tulajdonsága a hagyományos szabályozó egység hiánya. Ebben az intelligens megoldásban a rendszer irányítása a szivattyúkon belül van, amelyek képesek kommunikálni egymással. Mivel minden szivattyú szabályozó egységként működhet, teljes redundancia van, ha egy érzékelő vagy szivattyú meghibásodik. Használja a Grundfos GO-val együtt a távfelügyeletre a lakóépületekben, szállodákban, kórházakban, iskolákban, öntözésekben, mosó és tisztító rendszerekben és tűzcsapokban.
Nézze meg, hogy az ügyfelek hogyan élvezhetik ennek a terméknek az előnyeit
Ha a Grundfos része a megoldásnak, akkor csökkentett energiafogyasztás, megnövekedett kényelem és páratlan megbízhatóság áll az Ön rendelkezésére. Olvassa el ügyfeleink saját történeteit arról, hogy milyen előnyökkel jár a Grundfos szemlélete az intelligencia, a víz és az energia területén.
Szeretne továbbfejleszteni termékismeretét?
Ismerje meg a szivattyúkra és rendszerekre vonatkozó legutóbbi tanulmányokat, hogy hol használhatja a Grundfos megoldásokat, és hogyan érje el a legjobb teljesítményt, vagy keressen rá a Grundfos research&insightsra konkrét oktatási anyagokért, cikkekért, tanulmányokért, videókért és még sok más mindenért, amelyek előnyösek az Ön számára.