- Max. térfogatáram
- 70 m³/h
- Közeghőmérséklet
- 0 .. 60 °C
- Max. szállítómagasság
- 148 m
- p max
- 16 bar
A Hydro Solo-E egy komplett nyomásfokozó berendezés - az optimális hatékonyság érdekében
A Hydro Solo-E nyomásfokozó rendszer egy komplett, önálló megoldás, amely lehetővé teszi, hogy állandó nyomást biztosítson a rendszerében. Kiváló minőségű anyagokból készül, rozsdamentes acél nyomócsővel, nyomástávadóval, nyomásmérővel, nyomástartóval és visszacsapó szeleppel. A Hydro Solo-E ideális lakóházakban, iskolákban, szállodákban, irodaépületekben, ipari vízellátó rendszerekben, vízkezelő rendszerekben, vízszűrő rendszerekben, kisiparban, valamint mosó- és tisztítórendszerekben.