Grundfos LSV is a vertical, single-stage or double-stages, between bearings, split case pump. The axially split design allows easy removal of the top casing and access to the pump components without disturbing the motor or pipe work.
Lehet, hogy a termék nem kapható az országában
Vegye figyelembe! Ha a keresett dokumentáció nem található meg az Ön nyelvén, az angol változat elérhető.