A szivattyúinkkal együtt értékesített MG/ML szabványosított motorok mércét állítanak fel az energiahatékonyság terén, és a szivattyú terheléséhez igazodó prémium hatékonyságot kínálnak.
Miért érdemes a IE4 osztályú MG motorral rendelkező Grundfos szivattyút választania?
Az alkalmazástól vagy az Ön egyedi igényeitől függően IE3 vagy IE4 osztályú MG motorjaink teljesítik és meghaladják a minimális energiahatékonysági szabványokat (MEPS). Az IE4 motorokra való átállás nemcsak azonnali energiamegtakarítást jelent, hanem hosszú távú előnyökkel is jár a működési költségek csökkentése, a megbízhatóság növelése és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése tekintetében.
Az IE3 és IE4 osztályú MG/ML motorok egyedülállóan robusztus és megbízható működést biztosítanak
A Grundfos által gyártott motorok kifejezetten a Grundfos szivattyúkhoz lettek tervezve, és minden motortípuson belül számos különböző változat elérhető. Töltse le a Grundfos MG IE4 osztályú 0,37–18,5 kW és IE3 osztályú 0,37–22 kW háromfázisú szabványosított motorok termékismertetőjét, és fedezze fel azt az MG motort, amely pontosan megfelel az Ön alkalmazásához.
A megfelelő motor, amikor extra teljesítményre van szükség
A Grundfos IE4 osztályú,szabványosított motorokat kínál, amelyek megfelelnek az Ön teljesítményigényeinek. Nézze meg, hogy van-e olyan motor, amely alkalmas az Ön alkalmazásához:
Az IE4 osztályú motorokkal működő Grundfos szivattyúk kiváló választás, ha energiahatékonyságát és működési teljesítményét szeretné optimalizálni. Olvassa el a lehetőségeket bemutató termékismertetőt.
A Grundfos szabványosított motorjai minden alkalmazási területen teljesítik a minimális energiahatékonysági szabványokat (MEPS), támogatva ezzel az egyre szigorodó globális energiahatékonysági célokat. Felelősséget vállalunk a termékeink gyártása során kibocsátott szén-dioxidért és a használatuk során igénybe vett energiáért. Tudjon meg többet karbonsemlegességi törekvéseinkről, és arról, hogy ez hogyan segít Önnek energiát megtakarítani.
Hogyan segíthetünk?
Akár terméket szeretne vásárolni, akár egyszerűen tanácsot kérne egy Grundfos szakértőtől, szívesen segítünk Önnek abban, hogy a legtöbbet hozza ki szivattyúmegoldásából! Forduljon hozzánk bizalommal, ha támogatásra van szüksége.