MIXIT és upgrade csomagok

Alkalmas:
  • Fűtés- Kereskedelmi épületek

A MIXIT egy ”minden-az-egyben” keverőkör, mely rugalmas funkcióival használható egyaránt fűtési és hűtési rendszerekben. Tartalmaz beépített szelepet és hajtóművet, vezérlőegységet, érzékelőket lehetővé téve ezzel az egyszerű és könnyed betervezést, beszerelést és üzemeltetést.

Közeghőmérséklet
0 .. 90 °C
p max
10 bar