- Közeghőmérséklet
- 0 .. 90 °C
- p max
- 10 bar
Fokozza épülete energiahatékonyságát
Az innovatív, minden egyben Grundfos MIXIT megoldás leegyszerűsíti az üzembe helyezést és a beszabályozást, miközben gyorsabbá, könnyebbé és hatékonyabbá teszi azt, mivel minden komponens automatikusan a rendszer igényeihez igazodik. Így akár 25% energiát takaríthat meg. A HVAC-rendszer felügyeletével pedig tovább csökkenthető az energiafogyasztás.
Nézze meg a videót, milyen egyszerűvé teszi a MIXIT az épület energiahatékonyságának optimalizálását.
Optimális keverési körök egyszerűen
A Grundfos MIXIT segítségével akár 50%-kal csökkentheti a telepítési és üzembe helyezési időt, mivel 8-12 hagyományos keverőköri elemet kombinál egy minden egyben megoldássá.
A MIXIT és a nagy hatékonyságú Grundfos szivattyúk segítségével optimális energiateljesítményt, a műveletek teljeskörű ellenőrzését és a HVAC-rendszer energiafelhasználásának teljes átláthatóságát biztosító valós idejű felügyeletet kap.
Bővebb információért tekintse meg a MIXIT-et infografikánkban, vagy töltse le brosúránkat.
Szeretné megtudni, hogyan használták mások a MIXIT-et?
Olvassa el, hogyan optimalizálta az Envases a távfűtést és a hulladékhő hasznosítását a gyárában a költségek csökkentése érdekében. Vagy talán az OVE történetét arról, hogyan használják a MIXIT-et az általuk üzemeltetett lakóparkok hőmérsékletének ellenőrzésére és optimalizálására. Ez inspirálni fogja.
További információra van szüksége a MIXIT-ről?
További kérdése van a MIXIT-tel kapcsolatban, vagy segítséget szeretne kapni egy MIXIT alkalmazás kifejlesztéséhez? Csak töltse ki az űrlapot, és szakértőnk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Válasszon terméket!
Szerviz videók
Szeretné bővíteni termékismeretét?
Ismerje meg a szivattyúkra és rendszerekre vonatkozó legújabb tanulmányokat arról, hogy hol használhatja a Grundfos megoldásait és hogyan érheti el a legjobb teljesítményt, vagy keressen a Grundfos kutatási és betekintési anyagai között konkrét tananyagokat, cikkeket, dokumentációt, videókat és még sok mást, amelyek hasznosak az Ön megoldásaihoz.