- Max. térfogatáram
- 4 m³/h
- Közeghőmérséklet
- 0 .. 35 °C
- Max. szállítómagasság
- 45 m
- p max
- 8 bar
Egyenletes víznyomás
Az egyenletes víznyomás fontos az ön kényelme és a szivattyú hatékony működése érdekében. Az MQ térfogatáram alapú nyomásfokozó szivattyú egy egyszerű, megbízható és felhasználóbarát vízellátó rendszer, amely könnyen telepíthető és nem igényel tartozékokat. Nyomáskapcsolója és tartálya beépített, és korrózióálló anyagokból készül, amelyeket tiszta vízzel lehet használni. Az MQ vízellátó rendszer önfelszívó szivattyúval és membrántartállyal rendelkezik, hogy megoldja a térfogatáramot és a nyomást számos alkalmazásban.