- Max. térfogatáram
- 87 m³/h
- Közeghőmérséklet
- -10 .. 90 °C
- Max. szállítómagasság
- 1025 m
- p max
- 38 bar
Optimalizálja a folyamatokat és alacsonyabb fogyasztást az MT termékcsaláddal
A MTR, MTH, MTS és MTA szivattyúkból álló MT termékkör olyan függőleges, többfokozatú szivattyúk, amelyeket szerszámgépek hűtő-kenő folyadékainak szivattyúzására, kondenzátum továbbítására és hasonló alkalmazásokra terveztek. Minden MT szivattyú különféle méretben és többféle számú fokozattal kerül forgalomba, hogy a kívánt térfogatáramot, nyomást és hosszt szolgáltathassa.
Az általános ipari alkalmazásokhoz tervezett MT szivattyúk megbízhatóságot és pontosságot kínálnak. Egy MT megoldással javíthatja folyamatait, növelheti hatékonyságát és csökkenti teljes fogyasztását - három tényező, amely minden ipari folyamatban kiemelten fontos.