- Max. térfogatáram
- 55 l/s
- Közeghőmérséklet
- 0 .. 40 °C
- Max. szállítómagasság
- 46 m
- p max
- 10 bar
Korlátozások leküzdése az alagsorban
A Multilift egyszeres, duplex és nagy terhelésű rendszerek ideális megoldást jelentenek a WC és mosdó létesítmények bővítésére olyan helyeken, ahol a gravitációs elvezetés nem megfelelő, és az új, mélyebben lévő csővezeték telepítése nem megengedett. Ezeket az előre összeszerelt komplett átemelő berendezéseket, egy- vagy kétszivattyús rendszerrel úgy tervezték, hogy a szennyvizet a csatornába juttassák bármilyen méretű épületben, a csatornaszint alatt is.
Jellemzően, a Multilift a csatorna szintje alatt van telepítve pincékben vagy alagsorban, például nagy családi házakban, középületekben és kereskedelmi épületekben, társasházakban, iskolákban, irodákban, szállodákban, éttermekben, kórházakban és az iparban. A kompakt rendszert alacsony költséggel és minimális kényelmetlenséggel lehet integrálni az épület meglévő szennyvízcsatornájához. Az átemelőtelepek biztosítják a legjobb védelmet a visszaáramlás ellen, és minden szaniter berendezés kiürítése biztosított, például heves esőzések vagy kommunális csatornarendszer eldugulása után.