- Max. térfogatáram
- 55 l/s
- Közeghőmérséklet
- 0 .. 40 °C
- Max. szállítómagasság
- 49 m
- p max
- 10 bar
Korlátozások leküzdése az alagsorban
A Multilift egyszeres, duplex és nagy terhelésű rendszerek ideális megoldást jelentenek a WC és mosdó létesítmények bővítésére olyan helyeken, ahol a gravitációs elvezetés nem megfelelő, és az új, mélyebben lévő csővezeték telepítése nem megengedett. Ezeket az előre összeszerelt komplett átemelő berendezéseket, egy- vagy kétszivattyús rendszerrel úgy tervezték, hogy a szennyvizet a csatornába juttassák bármilyen méretű épületben, a csatornaszint alatt is.
Jellemzően, a Multilift a csatorna szintje alatt van telepítve pincékben vagy alagsorban, például nagy családi házakban, középületekben és kereskedelmi épületekben, társasházakban, iskolákban, irodákban, szállodákban, éttermekben, kórházakban és az iparban. A kompakt rendszert alacsony költséggel és minimális kényelmetlenséggel lehet integrálni az épület meglévő szennyvízcsatornájához. Az átemelőtelepek biztosítják a legjobb védelmet a visszaáramlás ellen, és minden szaniter berendezés kiürítése biztosított, például heves esőzések vagy kommunális csatornarendszer eldugulása után.
Nézze meg, mit mondnak a vásárlók erről a termékkörről
Ha a Grundfos része a megoldásnak, akkor csökkentett energiafogyasztás, megnövekedett kényelem és páratlan megbízhatóság áll az Ön rendelkezésére. Olvassa el ügyfeleink saját történeteit arról, hogy milyen előnyökkel jár a Grundfos szemlélete az intelligencia, a víz és az energia területén.
Legyen szakértő néhány kattintással
Takarítson meg időt a napi munkájában azáltal, hogy fejleszti tudását, know-how-ját és vállalkozását az ECADEMY online képzési platformon keresztül.
Kattintson az alábbi kurzusra, és kezdje el az tréninget.
Szeretne továbbfejleszteni termékismeretét?
Ismerje meg a szivattyúkra és rendszerekre vonatkozó legutóbbi tanulmányokat, hogy hol használhatja a Grundfos megoldásokat, és hogyan érje el a legjobb teljesítményt, vagy keressen rá a Grundfos research&insightsra konkrét oktatási anyagokért, cikkekért, tanulmányokért, videókért és még sok más mindenért, amelyek előnyösek az Ön számára.
Válasszon terméket!
Szolgáltatások
Szerviz szolgáltatások: szivattyúk kiválasztása, telepítése, cseréje.
Termékek és szolgáltatások
A Grundfos számos olyan szolgáltatást kínál, amellyel Ön a szivattyúval kapcsolatos beruházásból a lehető legtöbbet hozhatja ki. Vegye fel velünk a kapcsolatot és tudjon meg többet.