Variációk NB 125-250/220 ASF2BBAQE
Specifikáció
Nem találja a megfelelő változatokat?
Próbálja meg konfiguráló segédünkkel megtalálni.
Próbálja meg konfiguráló segédünkkel megtalálni.
Vezérlés | |
---|---|
Frekvenciaváltó: | Nincs |
Folyadék | |
---|---|
Szivattyúzott közeg: | Víz |
Folyadékhőmérséklet tartomány: | 0 .. 120 °C |
Folyadék-hőmérséklet működés közben: | 20 °C |
Sűrűség: | 998.2 kg/m³ |
Elektromos adatok | |
---|---|
Motortípus: | SIEMENS |
IE Hatásfok osztály: | IE3 |
P2: | 11 kW |
Hálózati frekvencia: | 50 Hz |
Névleges feszültség: | 3 x 380-420D/660-725Y V |
Névleges áram: | 21,53-19,5/12,4-11,2 A |
Indítási áramfelvétel: | 680-680 % |
Cos fi - teljesítménytényező: | 0.84 |
Névleges fordulatszám: | 1475 rpm |
Hatásfok: | IE3 91,4% |
Motor hatásfok teljes terhelésnél: | 91.4-91.4 % |
Motor hatásfok 3/4 terhelésnél: | 91.9-91.9 % |
Motor hatásfok 1/2 terhelésnél: | 91.4-91.4 % |
Pólusok száma: | 4 |
Védettségi osztály (IEC 34-5): | IP55 |
Szigetelési osztály (IEC 85): | F |
Motorvédelem: | PTC |
Motor szám: | 99032187 |
Beépítési forma az IEC 34-7 szabványnak megfelelően: | IM B35 |
Telepítés | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 55 °C |
Maximális üzemi nyomás: | 16 bar |
Csőcsatlakozó típusa, standard: | EN 1092-2 |
Bemenet csatlakozó méret: | DN 150 |
Nyomóoldali csatlakozó mérete: | DN 125 |
Csőcsatlakozó típusa, standard: | EN 1092-2 |
A csőcsatlakozás névleges nyomása: | PN 16 |
Szivattyúház lábbal: | Yes |
Támasztóblokk: | Y |
Csatlakozási kód: | F2 |
Egyéb | |
---|---|
Min. hat. index, MEI ≥: | 0.62 |
Saját tömeg: | 238 kg |
Össztömeg: | 271 kg |
Szállítási térfogat: | 0.951 m³ |
Műszaki | |
---|---|
A szivattyú müszaki adataihoz tartozó fordulatszám.: | 1475 rpm |
Névleges térfogatáram: | 221.8 m³/h |
Névleges szállítómagasság: | 13.25 m |
Max. száll.mag.: | 15.5 m |
Tényleges járókerék átmérő: | 220 mm |
Névleges járókerék-átmérő: | 250 |
Tengelytömítés elrendezés: | Single |
Tengelyátmérő: | 32 mm |
Tengelytömítés kódja: | BAQE |
Görbe tűrése: | ISO9906:2012 3B |
Szivattyúváltozat: | AS |
Csapágykonstrukció: | Standard |
Anyagok | |
---|---|
Szivattyúház: | Öntöttvas |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM class 35 |
Kopógyűrű anyaga: | Réz |
Járókerék: | Bronze |
: | CuSn10-C |
Tengely: | Stainless steel |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Internal pump house coating: | CED |
Anyagkód: | B |
Gumi kód: | E |
Terméknév: | NB 125-250/220 ASF2BBAQE |
Cikkszám: | 98066447 |
EAN szám: | 5710628382772 |
Ár: |