Variációk NB 32-125.1/129 AS-F-B-E-BAQE
Specifikáció
Vezérlés | |
---|---|
Frekvenciaváltó: | Nincs |
Folyadék | |
---|---|
Szivattyúzott közeg: | Víz |
Folyadékhőmérséklet tartomány: | 0 .. 120 °C |
Folyadék-hőmérséklet működés közben: | 20 °C |
Sűrűség: | 998.2 kg/m³ |
Elektromos adatok | |
---|---|
Motortípus: | SIEMENS |
Névleges teljesítmény - P2: | 3 kW |
Hálózati frekvencia: | 60 Hz |
Névleges feszültség: | 3 x 220-277D/380-480Y V |
Névleges áram: | 10,1-8,10/5,80-4,65 A |
Indítási áramfelvétel: | 630-1040 % |
Cos fi - teljesítménytényező: | 0.93-0.88 |
Névleges fordulatszám: | 3405-3495 rpm |
Pólusok száma: | 2 |
Védettségi osztály (IEC 34-5): | 55 (Protect. water jets/dust) |
Szigetelési osztály (IEC 85): | F |
Motorvédelem: | PTC |
Motor szám: | 83A05210 |
Beépítési forma az IEC 34-7 szabványnak megfelelően: | IM V1/B5 |
Telepítés | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Csőcsatlakozó típusa, standard: | EN 1092-2 |
Bemenet csatlakozó méret: | DN 50 |
Nyomóoldali csatlakozó mérete: | DN 32 |
Csőcsatlakozó típusa, standard: | EN 1092-2 |
A csőcsatlakozás névleges nyomása: | PN 16 |
Támasztóblokk: | YES |
Csatlakozási kód: | F |
Egyéb | |
---|---|
Min. hat. index, MEI ≥: | 0.70 |
Saját tömeg: | 51 kg |
Össztömeg: | 58 kg |
Szállítási térfogat: | 0.184 m³ |
Műszaki | |
---|---|
A szivattyú müszaki adataihoz tartozó fordulatszám.: | 3450 rpm |
Névleges térfogatáram: | 24.9 m³/h |
Névleges szállítómagasság: | 26 m |
Max. száll.mag.: | 16 m |
Tényleges járókerék átmérő: | 129 mm |
Tengelytömítés elrendezés: | Single |
Tengelyátmérő: | 24 mm |
Tengelytömítés kódja: | BAQE |
Másodlagos tengelytömítés: | NONE |
Görbe tűrése: | ISO9906:2012 3B |
Szivattyúváltozat: | AS |
Csapágykonstrukció: | Standard |
Anyagok | |
---|---|
Szivattyúház: | Öntöttvas |
: | EN-GJL-250 |
: | A48-40 B |
Kopógyűrű anyaga: | Bronz (CuSn10) |
Járókerék: | Bronze |
: | CuSn10 |
: | B584-C83600 |
Tengely: | Stainless steel |
: | 1.4301 |
: | 304 |
Anyagkód: | B |
Gumi kód: | E |
Terméknév: | NB 32-125.1/129 AS-F-B-E-BAQE |
Cikkszám: | 98065498 |
Ár: |