Variációk NB 32-160.1/177 ASF2BBAQE
Specifikáció
Nem találja a megfelelő változatokat?
Próbálja meg konfiguráló segédünkkel megtalálni.
Próbálja meg konfiguráló segédünkkel megtalálni.
Vezérlés | |
---|---|
Frekvenciaváltó: | Nincs |
Folyadék | |
---|---|
Szivattyúzott közeg: | Víz |
Folyadékhőmérséklet tartomány: | 0 .. 120 °C |
Folyadék-hőmérséklet működés közben: | 20 °C |
Sűrűség: | 998.2 kg/m³ |
Elektromos adatok | |
---|---|
Motortípus: | 132SB |
IE Hatásfok osztály: | IE1 |
P2: | 7.5 kW |
Hálózati frekvencia: | 60 Hz |
Névleges feszültség 2. érték: | 3 x 380-420D/660-725Y V [ x 440-480D/0-0Y V] |
Névleges áram: | 14,4-13,0/8,35-7,60 A [14,2-13,0/8,25-7,55 A] |
Indítási áramfelvétel: | 750-750 % [850-850 %] |
Cos fi - teljesítménytényező: | 0.9 |
Névleges fordulatszám: | 3500 rpm [3520 rpm] |
Hatásfok 2. érték: | IE1 88,5% [IE1 89,0%] |
Motor hatásfok teljes terhelésnél 2. érték: | 88.5-88.5 % [89.0-89.0 %] |
Motor hatásfok 3/4 terhelésnél 2. érték: | 88.9-88.9 % [89.2-89.2 %] |
Motor hatásfok 1/2 terhelésnél 2. érték: | 88.0-88.0 % [88.2-88.2 %] |
Pólusok száma: | 2 |
Védettségi osztály (IEC 34-5): | 55 (Protect. water jets/dust) |
Szigetelési osztály (IEC 85): | F |
Motorvédelem: | PTC |
Motor szám: | 83K15222 |
Beépítési forma az IEC 34-7 szabványnak megfelelően: | IM B5 |
Telepítés | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Maximális üzemi nyomás: | 16 bar |
Csőcsatlakozó típusa, standard: | EN 1092-2 |
Bemenet csatlakozó méret: | DN 50 |
Nyomóoldali csatlakozó mérete: | DN 32 |
Csőcsatlakozó típusa, standard: | EN 1092-2 |
A csőcsatlakozás névleges nyomása: | PN 16 |
Szivattyúház lábbal: | Yes |
Támasztóblokk: | Y |
Csatlakozási kód: | F2 |
Egyéb | |
---|---|
Min. hat. index, MEI ≥: | 0.70 |
Saját tömeg: | 78 kg |
Össztömeg: | 95 kg |
Szállítási térfogat: | 0.315 m³ |
Műszaki | |
---|---|
A szivattyú müszaki adataihoz tartozó fordulatszám.: | 3500 rpm |
Névleges térfogatáram: | 28.4 m³/h |
Névleges szállítómagasság: | 47.2 m |
Tényleges járókerék átmérő: | 177 mm |
Névleges járókerék-átmérő: | 160.1 |
Tengelytömítés elrendezés: | Single |
Tengelyátmérő: | 24 mm |
Tengelytömítés kódja: | BAQE |
Görbe tűrése: | ISO9906:2012 3B2 |
Szivattyúváltozat: | AS |
Csapágykonstrukció: | Standard |
Anyagok | |
---|---|
Szivattyúház: | Öntöttvas |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM class 35 |
Kopógyűrű anyaga: | Réz |
Járókerék: | Bronze |
: | CuSn10-C |
Tengely: | Stainless steel |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Internal pump house coating: | CED |
Anyagkód: | B |
Gumi kód: | E |
Terméknév: | NB 32-160.1/177 ASF2BBAQE |
Cikkszám: | 98066323 |
EAN szám: | 5710628381539 |
Ár: |