Variációk NB 32-200.1/207 A-F2-A-E-BAQE
Specifikáció
Vezérlés | |
---|---|
Frekvenciaváltó: | Nincs |
Folyadék | |
---|---|
Szivattyúzott közeg: | Víz |
Folyadékhőmérséklet tartomány: | 0 .. 120 °C |
Folyadék-hőmérséklet működés közben: | 20 °C |
Sűrűség: | 998.2 kg/m³ |
Elektromos adatok | |
---|---|
Motortípus: | SIEMENS |
Névleges teljesítmény - P2: | 1.5 kW |
Hálózati frekvencia: | 60 Hz |
Névleges feszültség: | 3 x 220-277D/380-480Y V |
Névleges áram: | 5,80-5,00/3,35-2,90 A |
Indítási áramfelvétel: | 680-910 % |
Cos fi - teljesítménytényező: | 0.88-0.73 |
Névleges fordulatszám: | 1725-1755 rpm |
Pólusok száma: | 4 |
Védettségi osztály (IEC 34-5): | 55 (Protect. water jets/dust) |
Szigetelési osztály (IEC 85): | F |
Motorvédelem: | NINCS |
Motor szám: | 83B02206 |
Beépítési forma az IEC 34-7 szabványnak megfelelően: | IM V1/B5 |
Telepítés | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Csőcsatlakozó típusa, standard: | EN 1092-2 |
Bemenet csatlakozó méret: | DN 50 |
Nyomóoldali csatlakozó mérete: | DN 32 |
Csőcsatlakozó típusa, standard: | EN 1092-2 |
A csőcsatlakozás névleges nyomása: | PN 16 |
Támasztóblokk: | NO |
Csatlakozási kód: | F2 |
Egyéb | |
---|---|
Min. hat. index, MEI ≥: | 0.70 |
Saját tömeg: | 49 kg |
Össztömeg: | 55 kg |
Szállítási térfogat: | 0.138 m³ |
Műszaki | |
---|---|
A szivattyú müszaki adataihoz tartozó fordulatszám.: | 1740 rpm |
Névleges térfogatáram: | 13.9 m³/h |
Névleges szállítómagasság: | 16.7 m |
Max. száll.mag.: | 16 m |
Tényleges járókerék átmérő: | 207 mm |
Tengelytömítés elrendezés: | Single |
Tengelyátmérő: | 24 mm |
Tengelytömítés kódja: | BAQE |
Másodlagos tengelytömítés: | NONE |
Görbe tűrése: | ISO9906:2012 3B |
Szivattyúváltozat: | A |
Csapágykonstrukció: | Standard |
Anyagok | |
---|---|
Szivattyúház: | Öntöttvas |
: | EN-GJL-250 |
: | A48-40 B |
Kopógyűrű anyaga: | Bronz (CuSn10) |
Járókerék: | Cast iron |
: | EN-GJL-200 |
: | A48-30 B |
Tengely: | Stainless steel |
: | 1.4301 |
: | 304 |
Anyagkód: | A |
Gumi kód: | E |
Terméknév: | NB 32-200.1/207 A-F2-A-E-BAQE |
Cikkszám: | 98066525 |
Ár: |