Nagy hatásfokú NBE szivattyú speciális alkalmazásokhoz
A Grundfos NBE alapkeretes, tengelykapcsolós blokkszivattyúk nem önfelszívóak, egyfokozatú, centrifugálszivattyúk axiális szívócsonkkal, radiális nyomócsonkkal és vízszintes tengellyel. Ha olyan szivattyúra van szüksége, ahol az áramlási igény változó, az NBE egy állandó mágneses, 11 kW-os MGE motorral, beépített frekvenciaváltóval és IE5 hatékonysággal kapható, hogy a hatékonyság mindig magas legyen.
A szűk helyekre történő telepítés egyszerű a kompakt konstrukciónak köszönhetően. Az NBE szivattyúkat az EN733 szabványnak megfelelő fő méretekkel tervezték, és minden Grundfos normszivattyút az ISO909906:2012-nek megfelelően tesztelték, mielőtt elhagynák a gyárat.
A dubai épületek akár 80% -os energiamegtakarítást eredményeznek egyszerű szivattyúcsere révén
Egy dubai épület tulajdonosa 50-80% -os villamos energiát takarít meg a légkondicionáló rendszerek szivattyúiból. Egy utólagos beépítéssel a vásárló új, csúcstechnológiájú szivattyú berendezéseket kapott, és jobb környezetet biztosít a lakosság számára. A projekt összhangban áll Dubai azon céljával, hogy a szivattyú energiájának 30% -át megtakarítsa 30 000 épület 2030-ra történő átalakításával.
Nézze meg, hogy az ügyfelek hogyan élvezhetik ennek a terméknek az előnyeit
Ha a Grundfos része a megoldásnak, akkor csökkentett energiafogyasztás, megnövekedett kényelem és páratlan megbízhatóság áll az Ön rendelkezésére. Olvassa el ügyfeleink saját történeteit arról, hogy milyen előnyökkel jár a Grundfos szemlélete az intelligencia, a víz és az energia területén.
Legyen szakértő néhány kattintással
Takarítson meg időt a napi munkájában azáltal, hogy fejleszti tudását, know-how-ját és vállalkozását az e-Akadémia online képzési platformon keresztül.
Kattintson az alábbi kurzusra, és kezdje el a tréninget.
Szeretne továbbfejleszteni termékismeretét?
Ismerje meg a szivattyúkra és rendszerekre vonatkozó legutóbbi tanulmányokat, hogy hol használhatja a Grundfos megoldásokat, és hogyan érje el a legjobb teljesítményt, vagy keressen rá a Grundfos research&insightsra konkrét oktatási anyagokért, cikkekért, tanulmányokért, videókért és még sok más mindenért, amelyek előnyösek az Ön számára.
Kapjon válaszokat a termékkel kapcsolatos kérdéseire
Egy helyen gyűjtöttük össze a gyakran feltett kérdéseket és válaszokat. Tekintse meg az alábbiakban a leggyakrabban feltett kérdéseket, vagy látogasson el a Grundfos GYIK oldalára, ahol megtalálja termékeinkkel kapcsolatos kérdéseinek teljes listáját.
Legyen szakértő néhány kattintással
Takarítson meg időt a napi munkájában azáltal, hogy fejleszti tudását, know-how-ját és vállalkozását az e-Akadémia online képzési platformon keresztül.
Kattintson az alábbi kurzusra, és kezdje el a tréninget.
Szerviz videók
BIM modellek letölt.
Termékek és szolgáltatások
A Grundfos számos olyan szolgáltatást kínál, amellyel Ön a szivattyúval kapcsolatos beruházásból a lehető legtöbbet hozhatja ki. Vegye fel velünk a kapcsolatot és tudjon meg többet.