• Blokkszivattyúk

NBG

Alkalmas:
  • Légkondicionálás kereskedelmi épületekben
  • Fűtés- Kereskedelmi épületek
  • Melegvíz keringetés kereskedelmi épületekben
  • Nyomásfokozás - Kereskedelmi épületek
  • Központi fűtés
  • Öntözés
  • Sótalalanítás
  • Fűtés-Ipar
  • Mosás és tisztítás
  • Vízelosztás - Vízellátás

Blokkszivattyúk az ISO 2858 előírásai szerint

Max. térfogatáram
1398 m³/h
Közeghőmérséklet
-25 .. 140 °C
Max. szállítómagasság
230 m
p max
25 bar