Variációk NBG 65-40-250/260 ASF2BBAQE
Specifikáció
Nem találja a megfelelő változatokat?
Próbálja meg konfiguráló segédünkkel megtalálni.
Próbálja meg konfiguráló segédünkkel megtalálni.
Vezérlés | |
---|---|
Frekvenciaváltó: | Nincs |
Nyomásérzékelő: | N |
Folyadék | |
---|---|
Szivattyúzott közeg: | Víz |
Folyadékhőmérséklet tartomány: | 0 .. 120 °C |
Folyadék-hőmérséklet működés közben: | 20 °C |
Sűrűség: | 998.2 kg/m³ |
Elektromos adatok | |
---|---|
Motortípus: | 200LA |
IE Hatásfok osztály: | IE2 |
P2: | 30 kW |
Hálózati frekvencia: | 50 Hz |
Névleges feszültség: | 3 x 380-420D/660-725Y V |
Névleges áram: | 54,5-51,0/31,5- A |
Indítási áramfelvétel: | 780-780 % |
Cos fi - teljesítménytényező: | 0.9 |
Névleges fordulatszám: | 2950 rpm |
Hatásfok: | IE2 92,5% |
Motor hatásfok teljes terhelésnél: | 92.5-92.5 % |
Motor hatásfok 3/4 terhelésnél: | 92.7-92.7 % |
Motor hatásfok 1/2 terhelésnél: | 91.6-91.6 % |
Pólusok száma: | 2 |
Védettségi osztály (IEC 34-5): | 55 (Protect. water jets/dust) |
Szigetelési osztály (IEC 85): | F |
Motorvédelem: | PTC |
Motor szám: | M3N15432 |
Beépítési forma az IEC 34-7 szabványnak megfelelően: | IM B35 |
Telepítés | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Maximális üzemi nyomás: | 16 bar |
Csőcsatlakozó típusa, standard: | EN 1092-2 |
Bemenet csatlakozó méret: | DN 65 |
Nyomóoldali csatlakozó mérete: | DN 40 |
Csőcsatlakozó típusa, standard: | EN 1092-2 |
A csőcsatlakozás névleges nyomása: | PN 16 |
Szivattyúház lábbal: | No |
Támasztóblokk: | Y |
Csatlakozási kód: | F2 |
Egyéb | |
---|---|
Min. hat. index, MEI ≥: | 0.70 |
Saját tömeg: | 318 kg |
Össztömeg: | 342 kg |
Szállítási térfogat: | 0.707 m³ |
Műszaki | |
---|---|
A szivattyú müszaki adataihoz tartozó fordulatszám.: | 2950 rpm |
Névleges térfogatáram: | 67.14 m³/h |
Névleges szállítómagasság: | 82.37 m |
Tényleges járókerék átmérő: | 260 mm |
Névleges járókerék-átmérő: | 250 |
Tengelytömítés elrendezés: | Single |
Tengelyátmérő: | 32 mm |
Tengelytömítés kódja: | BAQE |
Görbe tűrése: | ISO9906:2012 3B |
Szivattyúváltozat: | AS |
Csapágykonstrukció: | Standard |
Anyagok | |
---|---|
Szivattyúház: | Öntöttvas |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM class 35 |
Kopógyűrű anyaga: | Réz |
Járókerék: | Brass |
: | CuZn37Pb |
Tengely: | Stainless steel |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Anyagkód: | B |
Gumi kód: | E |
Terméknév: | NBG 65-40-250/260 ASF2BBAQE |
Cikkszám: | 98065207 |
Ár: |