- Max. térfogatáram
- 2124 m³/h
- Közeghőmérséklet
- -25 .. 140 °C
- Max. szállítómagasság
- 343 m
- p max
- 16 bar
Ideális közepes térfogatáramú elosztóhálózatokhoz
Ha a víznyomás túl hosszú ideig túl magas, nagyobb vízveszteség, alacsonyabb bevétel és nagyobb csővezeték karbantartás kockázata áll fenn. A Grundfos megoldása egy komplett rendszer a térfogatáram és nyomás kezelésre, amely megfelel a közepes térfogatáram követelményeinek a helyi szivattyútelepektől. Az NK/NKG / NKE/NKGE centrifugálszivattyúk tökéletesen alkalmazhatók erre a célra egy vízelosztó rendszerben.
Szeretne továbbfejleszteni termékismeretét?
Ismerje meg a szivattyúkra és rendszerekre vonatkozó legutóbbi tanulmányokat, hogy hol használhatja a Grundfos megoldásokat, és hogyan érje el a legjobb teljesítményt, vagy keressen rá a Grundfos research&insightsra konkrét oktatási anyagokért, cikkekért, tanulmányokért, videókért és még sok más mindenért, amelyek előnyösek az Ön számára.