- Max. térfogatáram
- 412 m³/h
- Közeghőmérséklet
- -25 .. 120 °C
- Max. szállítómagasság
- 81 m
- p max
- 16 bar
Nagy hatásfokú NKGE szivattyú speciális alkalmazásokhoz
A Grundfos NKGE alapkeretes, tengelykapcsolós normszivattyúk nem önfelszívóak, egyfokozatú, centrifugálszivattyúk axiális szívócsonkkal, radiális nyomócsonkkal és vízszintes tengellyel. Ha olyan szivattyúra van szüksége, ahol az áramlási igény változó, az NKGE egy állandó mágneses, 11 kW-os MGE motorral, beépített frekvenciaváltóval és IE5 hatékonysággal kapható, hogy a hatékonyság mindig magas legyen.
A szivattyúk szerelhetőségét megkönnyíti a választható szerelődarabos tengelykapcsoló. Az NKGE szivattyúkat az ISO 2858 szabványnak megfelelő fő méretekkel tervezték, és minden Grundfos normszivattyút az ISO909906:2012-nek megfelelően tesztelnek, mielőtt elhagynák a gyárat.
Nézze meg, hogy az ügyfelek hogyan élvezhetik ennek a terméknek az előnyeit
Ha a Grundfos része a megoldásnak, akkor csökkentett energiafogyasztás, megnövekedett kényelem és páratlan megbízhatóság áll az Ön rendelkezésére. Olvassa el ügyfeleink saját történeteit arról, hogy milyen előnyökkel jár a Grundfos szemlélete az intelligencia, a víz és az energia területén.
Legyen szakértő néhány kattintással
Takarítson meg időt a napi munkájában azáltal, hogy fejleszti tudását, know-how-ját és vállalkozását az e-Akadémia online képzési platformon keresztül.
Kattintson az alábbi kurzusra, és kezdje el a tréninget.
Szeretne továbbfejleszteni termékismeretét?
Ismerje meg a szivattyúkra és rendszerekre vonatkozó legutóbbi tanulmányokat, hogy hol használhatja a Grundfos megoldásokat, és hogyan érje el a legjobb teljesítményt, vagy keressen rá a Grundfos research&insightsra konkrét oktatási anyagokért, cikkekért, tanulmányokért, videókért és még sok más mindenért, amelyek előnyösek az Ön számára.
Kapjon válaszokat a termékkel kapcsolatos kérdéseire
Egy helyen gyűjtöttük össze a gyakran feltett kérdéseket és válaszokat. Tekintse meg az alábbiakban a leggyakrabban feltett kérdéseket, vagy látogasson el a Grundfos GYIK oldalára, ahol megtalálja termékeinkkel kapcsolatos kérdéseinek teljes listáját.
Legyen szakértő néhány kattintással
Takarítson meg időt a napi munkájában azáltal, hogy fejleszti tudását, know-how-ját és vállalkozását az e-Akadémia online képzési platformon keresztül.
Kattintson az alábbi kurzusra, és kezdje el a tréninget.