Variációk SIEMENS 315
Specifikáció
Elektromos adatok | |
---|---|
Motortípus: | SIEMENS |
Névleges teljesítmény - P2: | 353 kW |
Hálózati frekvencia: | 60 Hz |
Névleges feszültség: | 3 x 360-400D/630-690Y V |
Névleges áram: | 650/370 A |
Indítási áramfelvétel: | 700-860 % |
Cos fi - teljesítménytényező: | 0.90-0.89 |
Névleges fordulatszám: | 3575-3580 rpm |
Névleges nyomaték teljes terhelésnél: | 940-940 Nm |
Befékezett forgórésszel mért nyomaték: | 190-240 % |
Maximális nyomaték: | 270-330 % |
Tehetetlenségi nyomaték: | 3.3 kg m² |
Pólusok száma: | 2 |
Védettségi osztály (IEC 34-5): | 55 (Protect. water jets/dust) |
Szigetelési osztály (IEC 85): | F |
Motorvédelem: | PTC |
Tropikus védelem: | nem |
Hővédelem: | külső |
R1: | 0.0054 ohm |
R2: | 0.0054 ohm |
R3: | 0.0054 ohm |
Tekercselés 1: | PHASE 1 |
Tekercselés 2: | PHASE 2 |
Tekercselés 3: | PHASE 3 |
Beépítési forma az IEC 34-7 szabványnak megfelelően: | IM V1 |
Cos fi 3/4: | 0.89-0.87 |
Telepítés | |
---|---|
Megengedett hőmérséklettartomány: | -20 .. 40 °C |
Motor karimaméret: | FF740 |
Egyéb | |
---|---|
Nettó tömeg: | 1500 kg |
Szín/Típus: | NCS 9000 gloss 40+-10 |
Műszaki | |
---|---|
Tengelyátmérő: | 65 mm |
Tengelyvég hossza: | 140 mm |
Hűtés: | IC 411 |
Terméknév: | SIEMENS 315 |
Cikkszám: | 95915936 |
Ár: |