Variációk SIEMENS 315
Specifikáció
Elektromos adatok | |
---|---|
Motortípus: | SIEMENS |
Névleges teljesítmény - P2: | 288 kW |
Hálózati frekvencia: | 60 Hz |
Névleges feszültség: | 3 x 360-400D/630-690Y V |
Névleges áram: | 550/320 A |
Indítási áramfelvétel: | 640-780 % |
Cos fi - teljesítménytényező: | 0.88-0.86 |
Névleges fordulatszám: | 1780-1785 rpm |
Névleges nyomaték teljes terhelésnél: | 1540-1780 Nm |
Befékezett forgórésszel mért nyomaték: | 160-200 % |
Maximális nyomaték: | 260-330 % |
Tehetetlenségi nyomaték: | 3.6 kg m² |
Pólusok száma: | 4 |
Védettségi osztály (IEC 34-5): | IP55 |
Szigetelési osztály (IEC 85): | F |
Motorvédelem: | PTC |
Tropikus védelem: | NO |
Hővédelem: | külső |
R1: | 0.0102 ohm |
R2: | 0.0102 ohm |
R3: | 0.0102 ohm |
Tekercselés 1: | PHASE 1 |
Tekercselés 2: | PHASE 2 |
Tekercselés 3: | PHASE 3 |
Beépítési forma az IEC 34-7 szabványnak megfelelően: | IM B3 |
Cos fi 3/4: | 0.87-0.84 |
Telepítés | |
---|---|
Megengedett hőmérséklettartomány: | -20 .. 40 °C |
Motor karimaméret: | SP.FM |
Egyéb | |
---|---|
Nettó tömeg: | 1300 kg |
Szín/Típus: | FEKETE |
Műszaki | |
---|---|
Tengelyátmérő: | 85 mm |
Tengelyvég hossza: | 170 mm |
Jóváhagyások a motor adattábláján: | CE |
Hűtés: | IC 411 |
Terméknév: | SIEMENS 315 |
Cikkszám: | 95916032 |
EAN szám: | 5700838896473 |
Ár: |