Variációk SIEMENS 355
Specifikáció
Elektromos adatok | |
---|---|
Motortípus: | SIEMENS |
Névleges teljesítmény - P2: | 460 kW |
Hálózati frekvencia: | 60 Hz |
Névleges feszültség: | 3 x 360-400D/630-690Y V |
Névleges áram: | 870/500 A |
Indítási áramfelvétel: | 600-760 % |
Cos fi - teljesítménytényező: | 0.88-0.86 |
Névleges fordulatszám: | 1785-1790 rpm |
Névleges nyomaték teljes terhelésnél: | 2460-2460 Nm |
Befékezett forgórésszel mért nyomaték: | 150-190 % |
Maximális nyomaték: | 230-290 % |
Tehetetlenségi nyomaték: | 6.8 kg m² |
Pólusok száma: | 4 |
Védettségi osztály (IEC 34-5): | IP55 |
Szigetelési osztály (IEC 85): | F |
Motorvédelem: | PTC |
Tropikus védelem: | NO |
Hővédelem: | külső |
R1: | 0.00503 ohm |
R2: | 0.00503 ohm |
R3: | 0.00503 ohm |
Tekercselés 1: | PHASE 1 |
Tekercselés 2: | PHASE 2 |
Tekercselés 3: | PHASE 3 |
Beépítési forma az IEC 34-7 szabványnak megfelelően: | IM B35 |
Cos fi 3/4: | 0.86-0.84 |
Telepítés | |
---|---|
Megengedett hőmérséklettartomány: | -20 .. 40 °C |
Motor karimaméret: | FF840 |
Egyéb | |
---|---|
Nettó tömeg: | 2000 kg |
Szín/Típus: | FEKETE |
Műszaki | |
---|---|
Tengelyátmérő: | 95 mm |
Tengelyvég hossza: | 170 mm |
Jóváhagyások a motor adattábláján: | CE |
Hűtés: | IC 411 |
Terméknév: | SIEMENS 355 |
Cikkszám: | 95915995 |
EAN szám: | 5700838891072 |
Ár: |