A GT-C egy könnyű, kompozit nyomástartály, amely tengeri és ivóvíz felhasználásra készült. A membrán 100%-os klórálló butilból készül, kopolimer polipropilén béléssel a levegő és a víz elválasztása érdekében.
Közeghőmérséklet
0 .. 50 °C
p max
9 bar
Vegye figyelembe! Ha a keresett dokumentáció nem található meg az Ön nyelvén, az angol változat elérhető.