A GT-U+ tartályok acél hidrofortartályok, amelyeket sűrített nitrogént tartalmazó, cserélhető, nem mérgező butil gumi tömlővel, nyomásmérővel és nyomáskapcsolóval szereltek fel. Javasolt alkalmazás: Fűtés, hűtött víz, szürke víz és ivóvíz.
Közeghőmérséklet
0 .. 90 °C
p max
25 bar
Vegye figyelembe! Ha a keresett dokumentáció nem található meg az Ön nyelvén, az angol változat elérhető.