- Max. térfogatáram
- 1090 l/s
- Közeghőmérséklet
- 0 .. 50 °C
- Max. szállítómagasság
- 116 m
Méretezhető szivattyú megoldások és megbízható megbízhatóság az S szivattyú sorozatból
A Grundfos S búvárszivattyúk sorozatából származó szivattyúk számos csatornahálózat gerincét alkotják. Erősségük, tartósságuk és innovatív tulajdonságai miatt, mint például a SmartTrim és a SmartSeal, ezek a szivattyúk ideiglenes és állandó telepítésre egyaránt alkalmasak. Búvár és száraz telepítésre tervezték, vagy csatornás vagy SuperVortex járókerékkel vannak felszerelve, hogy kezeljék a vizet, a szűretlen nyers szennyvizet és a szennyvizet infrastruktúra és ipari alkalmazásokban. A járókerekek rozsdamentes acélból is szállíthatók a korrozív folyadékok szállítására.
Választhat a keretek és motorok széles skálájából is - akár szabványos, akár robbanásbiztos környezetben ATEX, IECEx vagy FM jóváhagyással -, hogy egy tökéletes szivattyú megoldást alakítson ki számos innovatív tulajdonsággal.
Nézze meg, mit mondnak a vásárlók erről a termékkörről
Ha a Grundfos része a megoldásnak, akkor csökkentett energiafogyasztás, megnövekedett kényelem és páratlan megbízhatóság áll az Ön rendelkezésére. Olvassa el ügyfeleink saját történeteit arról, hogy milyen előnyökkel jár a Grundfos szemlélete az intelligencia, a víz és az energia területén.
Szeretne továbbfejleszteni termékismeretét?
Ismerje meg a szivattyúkra és rendszerekre vonatkozó legutóbbi tanulmányokat, hogy hol használhatja a Grundfos megoldásokat, és hogyan érje el a legjobb teljesítményt, vagy keressen rá a Grundfos research&insightsra konkrét oktatási anyagokért, cikkekért, tanulmányokért, videókért és még sok más mindenért, amelyek előnyösek az Ön számára.